注目の製品: 2 極ポジティブ ロック リセプタクル ハウジング

簡単な単一作業で絶縁とリレーへの 2 つの接続を実現します

RF シリーズ リレー用 2 極ポジティブ ロック ハウジングを使用して絶縁を実現し、簡単な単一作業で RF リレーに 2 つの接続を作成することができます。このハウジングは、絶縁を提供し、人間工学を改善し、ポジティブ ロック リセプタクルを低挿入力と高保持力で収容します。

November 30, 2016

TE Connectivity (TE) は、ポジティブ ロック Mark I リセプタクル端子用 2 極ポジティブ ロック ハウジングを発表します。 このハウジングは、絶縁を実現し、簡単な単一作業でリレーに 2 つの接続を作成することができます。さらに、このハウジングは、絶縁を提供し、人間工学を改善し、ポジティブ ロック リセプタクルを低挿入力と高保持力で収容します。電力スイッチング、制御盤用途において、TE の SCHRACK RF シリーズ プリント基板リレーの垂直クイック コネクト タブによって 250 シリーズ ポジティブ ロック Mark I リセプタクルの嵌合を収容するように特別に設計されています。