TE Connectivity は 369 シリーズのパネル取付け気密型コネクタを使用する、工具不要の迅速で簡単な取付けソリューションを発表
新しいコネクタは航空宇宙用途向けに魅力的な機能を提供
04/26/2022
コネクティビティおよびセンサの世界的リーダーである TE Connectivity (TE) は、コンパクトで軽量、耐久性に優れた 369 シリーズのパネル取付け気密型コネクタのリリースにより、369 コネクタ製品群を再度拡張します。新しい 369 シリーズ コネクタは、航空宇宙や航空機用途に見られる過酷で狭い環境に最適です。
「369 シリーズ パネル取付け気密型コネクタは、既存の 369 コネクタと完全な互換性を持ちながら、多くの拡張機能を備えています」と、TE の Aerospace, Defense & Marine 部門の Product Manager である Clint Schlosser は語ります。「従来の丸型コネクタと比較して省スペースと軽量化を実現し、シンプルなプッシュイン式取付けや、クリック音が鳴る確実動作のボタン ラッチ機構などの機能があり、非常に汎用性の高い製品となっています。」
369 シリーズ パネル取付け気密型コネクタには、高性能の複合材が使用されていて、航空宇宙業界が求める低発煙性、低毒性および難燃焼性の要件を満たしています。電気的接続部は、高湿度の環境に耐えるように、完全にシールされ、ボトルの栓方式と電線の三重シール技術を使用しています。角形形状のため、コネクタを容易に積み重ねることができ、客室照明やギャレー照明、座席の配線と作動、乗客サービス ユニット、客室娯楽、電子ウィンドウ シャッタ、その他さまざまな産業での使用などの用途で省スペースを実現します。
また、新しい 369 シリーズ パネル取付け気密型コネクタは、一体型パネル ラッチを使用してコネクタを角形の開口部にはめ込むだけで、LRU (交換ライン ユニット) パネル、ブラケット、シャーシまたはフレームに簡単に取り付けることができます。これにより、追加の固定具や器具が不要になり、取り外し、修理、メンテナンスが迅速かつ簡単になります。さらに、このコネクタには、交換可能なパネル シーリング ガスケットが使用されていて、湿気とほこりの両方に対する IP67 レベルの保護を提供します。
「当社は、お客様に信頼される設計およびエンジニアリング パートナーとして、コネクタをさまざまなシステムや環境に統合および取り付けるための新しく効率的な方法を提供し、お客様をサポートしています。369 シリーズのコネクタに新たな製品が加わったことで、お客様にとって刺激的で新しい設計の機会が開かれると信じています」と Schlosser は述べています。
369 シリーズ パネル取付け気密型コネクタは、使用温度範囲 -55°C 〜 +175°C、IP67 等級、および嵌合 500 回の耐久性評価を受けています。このコネクタは、簡単に取り付けることができ、取り外しや修理の必要が生じた場合でも工具は不要です。