TE Connectivity の EMI 369 シールド パネルおよび PCB コネクタ
民間航空宇宙の枠を超え、過酷な環境対応能力を拡張
10/18/2022
コネクティビティおよびセンサの世界的リーダーである TE Connectivity (TE) は、周囲の EMI ノイズ保護が要求される環境に対応するため、長年の実績を誇る 369 コネクタ シリーズを新しい 369 シールド角形パネルおよび PCB コネクタで拡張しています。新しいシールド パネルおよび PCB 製品拡充は、既存の 369 シリーズ コネクタの堅牢で汎用性の高い設計を補完しながら、さらに軽量化とサイズ形状の小型化を進め、イーサネット、配電、信号/電力混在デバイスなどの用途にコネクタの機能を拡張しています。
「既存の 369 コネクタ シリーズとシールド技術を組み合わせることで、民間航空宇宙分野にとどまらず、369 シリーズの幅広い潜在的な用途に対応できます」と、TE の Aerospace, Defense & Marine の Product Manager である Clint Schlosser は語ります。「MIL-DTL-38999 レベルの性能に合わせて設計された 369 シリーズ コネクタは、過酷な航空宇宙およびミリタリ環境に最適です。」
TE の新しい角形コネクタは、3.6 kA の間接雷に耐えることを試験済みで、低周波で 60 dB 以上、高周波で 40 dB 以上の効果的なシールド性能があると評価されています。
この EMI 保護技術は、軽量で毒性のない (RoHS 準拠の) 複合材ニッケル シェルに覆われており、最大 75% 軽量化できます。369 シリーズ シールド コネクタは、さまざまなイーサネット プロトコルと最大速度 10 Gbs に対応しています。また、現行の 369 製品との後方互換性もあります。
TE の 369 シリーズ コネクタの詳細については、369 シールド パネルおよび PCB コネクタをご覧ください。