金属シェル マイクロ丸型コネクタ
この新しいコネクタ ファミリには、厳しいミリタリおよび民間用途に最適な、小型丸型コネクタの製品が取り揃えられています。金属シェル マイクロ丸型コネクタは多目的用途用で、幾つかのコンタクトおよび取付けオプションが用意されており、厳しい環境下での試験も行われています。
June 30, 2015
接続業界の世界的先駆者である TE Connectivity (TE) は、全世界で金属シェル マイクロ丸型コネクタが供給可能であることを発表いたします。この新しいコネクタ ファミリには、厳しいミリタリおよび民間用途に最適な、小型丸型コネクタの製品が取り揃えられています。金属シェル マイクロ丸型コネクタは、多目的用途用で、厳しい環境下で試験されており、コンタクトや取付けオプションを取り揃えた複数の結合スタイルが可能です。既存製品群に加えられた新たな製品には、インライン リセプタクル、金属編組シールド用結束バンド ストラップ、そして 30 ポジションのサイズ M22 シェルなどがあります。
「金属シェル マイクロ丸型コネクタの製品ファミリは、もともと日本のミリタリ用途向けに設計されたものですが、今では全世界に向けて生産できることに感激しています。」と、TE のグローバル航空宇宙、防衛、海洋部門プロダクト マネージャ Kim Whitman は話しています。ピンおよびシェル サイズのオプションを利用した複数のコネクタ結合スタイルは、あらゆるミリタリ使用環境に適した幅広い選択肢が可能です。ミリタリ車両、航空機、無線および兵士装備品などの重量軽減が重要課題である用途向けに、近々アルミニウム シェルを追加提供いたします。
金属シェル マイクロ丸型コネクタの製品ファミリは、すべてのコンタクトに O リングが取付けられており、IP67 防水性能があり、高い防水信頼性を実現します。このコネクタには、シールド接続とオーバー モールド用の金属アダプタが付いています。金属シェル マイクロ丸型コネクタの使用温度範囲は - 55 ~ 150 ℃ で、120 時間の塩水噴霧に耐えることができます
新しいコネクタは プッシュ - プル、バイオネット、ネジ式の結合スタイルを取り揃えています。この製品ファミリは IEEE 1934 に適合しており、ギガビット イーサネットや USB 2.0 を含む最新のミリタリおよび民間信号用途にも対応できます。