注目の製品: AMPLIMITE IP67 シール D-Sub

IP67 の防水&防塵規格に適合したミリタリ規格 D-Sub コネクタ

IP67 環境レベルのシール製品を用意しています。シール型 AMPLIMITE コネクタには、サイズ 20 コンタクトを使用した標準密度のシリーズ 109 と、サイズ 22 コンタクトを使用した高密度のシリーズ 90 の 2 種類があります。

August 18, 2015

米国ペンシルベニア州ハリスバーグ – 2015 年 8 月 18 日 - 接続技術業界の世界的リーダである TE Connectivity (TE) は、IP67 規格性能を満たした新しい AMPLIMITE D-Sub ミニチュア コネクタを発表します。MIL-DTL-24308 仕様適合として設計された新しいコネクタは、1 m 水深防水および IP67 の防水&防塵規格に適合した、環境シール用途に適しています。

TE Connectivity でグローバル航空宇宙、防衛、海洋部門のプロダクト マネージャを務める Kris Beaver は、「当社は、より小型、より軽量で信頼性に優れたコネクタの開発製造に継続的に取り組んでいます。」と述べています。AMPLIMITE IP67 D-Sub ミニチュア コネクタは、ミリタリや航空宇宙用途での過酷な環境に耐えることを目的に設計された製品の最新例です。

シール型 AMPLIMITE コネクタには、サイズ 20 コンタクトを使用した標準密度のシリーズ 109 と、サイズ 22 コンタクトを使用した高密度のシリーズ 90 の 2 種類があります。これらのコネクタは、電線接続側と嵌合側の両面にグロメット シールが使用されています。後方抜取り式圧着コンタクトと共に供給されます。コネクタはAS39029-QPL コンタクトを使用しており、標準 D-Sub ミニチュア コネクタと相互嵌合が可能です。コネクタの使用温度範囲は -55 ~ 125°C です。
 

AMPLIMITE、TE、TE Connectivity およびロゴとしての TE connectivity は, TE Connectivity Ltd. グループ会社 の商標です。