June 06, 2017
コネクティビティおよびセンサの世界的リーダーである TE Connectivity (TE) は、新たな補助接点付き KILOVAC LEV100H 拡張性能コンタクタをリリースしました。このバージョンの LEV シリーズ コンタクタは、過酷な環境や負荷の用途に対応するよう設計されており、ごく小型・軽量でありながら高い性能を発揮します。ハーメティック シールされた LEV100H コンタクタは、長期間非稼動状態にあっても端子の酸化や汚染が生じることなく、ほとんどの過酷なバッテリー保管システムや配電システムの過酷な動作条件に耐えることができます。
LEV100H コンタクタは爆発や腐食を起こしやすい環境でも信頼性の高い性能を発揮する業界最小の 150A/1000V コンタクタの 1 つで、150A 連続電流の定格を備えています。開接点間の 8kV の絶縁電圧によって、これらのコンタクタは高電圧 (HV) 絶縁および電流用途に理想的なものになっています。
「TE では、業界やアプリケーション パートナーのニーズに応えるため、ソリューションを絶えず再設計しています。 LEV100 コンタクタの新しい設計は、そのプロセスの最も新しい例になります」 と、TE Connectivity のグローバル航空宇宙、防衛、海洋部門上級プロダクト マネージャである Earle Alldredge は語ります。 「LEV100H は、省スペース要件に合致する小さな設置面積のままで、より高い電流および電圧定格を満たすとともに補助接点を取り入れるようにアップグレードされています」
LEV100H コンタクタは、設計と構成に汎用性があり、12・24・48 VDC コイル、ならびに側部マウント構成と底部マウント構成が用意されています。