注目の製品: BUCHANAN WireMate サーフェス マウント TB シリーズ

BUCHANAN WireMate コネクタ サーフェス マウント TB シリーズ

BUCHANAN WireMate コネクタ サーフェス マウント TB シリーズは、サーフェス マウント技術 (SMT) で設計された、2 ピースのプラガブル コネクタ ソリューションです。

August 08, 2017

米国ペンシルベニア州ハリスバーグ – 接続およびセンサの分野で世界をリードする TE Connectivity (TE) は今回、BUCHANAN WireMate コネクタ サーフェス マウント TB シリーズをご用意しました。これは、サーフェス マウント技術 (SMT) で設計された、2 ピースのプラガブル コネクタ ソリューションです。このファミリにはサーフェス マウント ヘッダと、2 ~ 12 極の垂直およびライトアングル構成の接続プラグが用意されているので、製造メーカは柔軟な設計を行えます。

TE の新しい BUCHANAN WireMate コネクタ サーフェス マウント TB シリーズのターゲット アプリケーションは、暖房・換気・空調設備と制御、インダストリアル コントロール、セキュリティ システム、産業照明器具接続ソリューション、エレベータおよびエスカレータなどです。これらのコネクタは、全面的に SMT プリント基板 (PCB) へ移行する製造メーカ、あるいはリフローはんだ付けの温度に耐えられる製品を必要とする製造メーカのために設計されています。TE の BUCHANAN WireMate コネクタ サーフェス マウント TB シリーズでより迅速な PCB アセンブリが可能になり、オプションの SMT 保持機能で PCB をより確実に取り付けられます。このコネクタは錫めっき処理された銅合金コンタクトを備えており、ハウジング材料は UL 94 V-0 燃焼性定格を備えています。

BUCHANAN WireMate コネクタ サーフェス マウント TB シリーズでは、3.5 mm と 5.0 mm の極間をご用意しています。3.5mm 極間製品は 30 - 16AWG に対応し、300V で 8A の定格を備えています。5.0mm 極間は 26 -12 AWG ワイヤゲージに対応し、300 V で 15A (2 ~ 9 極) または 300 V で 10A (10 ~ 12 極) の定格を備えています。