GO AHEAD :
MAKE A SPLASH
どこにでも持ち運べる薄型の新しいデバイスを設計するお客様のために、当社ではデバイスを保護する新しいIP68防水仕様 Micro USB 2.0 コネクタを開発しました。
October 31, 2014
TE Connectivity (TE) は、IP57 防滴モデルをさらに強化したIP68防水仕様 Micro USB 2.0 コネクタを発売しました。このコネクタは、今日のより小型化・薄型化されたモバイル デバイスを水や固形物 (ほこりなど) の進入から強力に守ります。
IP (侵入保護) 定格は、固形物または液体に対する保護等級を指定します。1 桁目は固形物に対する保護を示し、2 桁目は液体に対する保護を示します。数字が大きいほど保護性能は高くなります。IP68 コネクタは、水深 1.5 m に少なくとも 30 分間水没しても損なわれません。これは現在市場に流通している関連製品の中で最高水準に属します。
TE の防水 Micro USB コネクタは、IP68 規格を達成するために金属射出成形 (MIM) シェルを採用しています。ステンレス鋼の金属射出シェルは従来のスタンプ&フォームド シェル (多くの穴が開いているのが一般的で、防水コネクタには使用できないことが多い) に置き換わるもので、レンチングおよび誤挿入に対して実現しうる最良の強度を持ち、シェルの高さを 0.3mm 低減します。
IP68 USB 2.0 コネクタ
主な特徴
- コネクタの寸法は、高さ 3.04mm、幅 17.8mm (耳を含む)、奥行き 7.9mm です。
- ちどり配置の端子が高い信号分離性能を実現し、機械的安定性も強化します。
- MIMシェルは可能な限り低い高さになっており、金属シールドと防水構造を一体化します。また、強度の高い 3D 成形構造を提供します。
防水 Micro USB
主な用途
- スマートフォン
- タブレット
- ウェアラブル デバイス
- 家庭用電子機器