航空宇宙およびミリタリ用途向け DBAS 9 コネクタ
TE Connectivity の DBAS 9 コネクタにより、AS39029 信号およびパワー端子を使用して費用対効果の高いソリューションを実現
01/11/2022
コネクティビティおよびセンサの世界的リーダーである TE Connectivity (TE) は、コネクタ製品群に DBAS 9 コネクタを追加します。DBAS 9 コネクタは、さらに多くの構成オプションを提供できるように特別に設計されており、ミリタリおよび宇宙用途の過酷な環境において設計の柔軟性を高めます。このプッシュ/プル コネクタは、DBAS 7 コネクタの極めて高い信頼性と標準 D38999 インサートの柔軟性を組み合わせることで、長年の検証を経た技術を基盤として構築されています。DBAS 9 コネクタは、AS39029 信号とパワー端子を使用したコスト パフォーマンスに優れたソリューションも提供します。「DBAS 9 コネクタは、極度の衝撃、振動、最大温度 200°C に耐えられる高性能性を発揮しながら、取り付けや取り外しが簡単なコネクタを探しているエンジニアにとってのソリューションとなります」と、TE の Aerospace, Defense & Marine 部門の Product Manager である Aurélie Cordier は語ります。「DBAS 9 コネクタは、ランヤード クイック リリースやラックとパネル嵌合が使用される、ミサイルやロケットのアンビリカル コネクタなど、過酷な用途での使用に最適です。」
TE の DBAS 9 コネクタは、非常に過酷な環境向けに設計されており、次のような特長を備えています。
● 視覚と触覚で確認できる、ブラインド嵌合用途向けのプッシュ/プル ロック システム
● リーディング クリップにより、要求に応じた偶発的な抜去を防止
● 簡単なロック/ロック解除 (ヘビー デューティー仕様ランヤード構成)
● スクープ プルーフ
● D38999 インサートの幅広い展開構成:
高密度、信号および電力のハイブリッド レイアウト、高速
● ラックおよびパネルの機能
● 多彩なバックシェルおよび付属品
豊富なインサートと多彩なシェル タイプと付属品に加え、複数の表面仕上げオプションが用意されているため、一体型バックシェル、光ファイバ、高速ソリューションなど、カスタム設計に対応した統合ソリューションを提供できます。さらに、ご要望があれば、欧州宇宙機関 (ESA) の手順に従って DBAS-9 コネクタを製造し、重要な宇宙用途で求められるトレーサビリティーと品質保証を向上させることもできます。
TE Connectivity (TE) の Product Manager である Aurelie Cordier が、最新のポッドキャストにおいて、DBAS 9 コネクタが持つ宇宙および防衛産業向けの主な利点について説明しています。