注目の製品: DEUTSCH 38999 シリーズ III コネクタ保護用メタル カバー

DEUTSCH 38999 シリーズ lll コネクタ保護用メタル カバー

軽量、堅牢なアルミニウム製のメタル カバーにより、抜去状態の 38999 シリーズ III コネクタを機械的に保護して密閉します。ブラック ボックス用途およびハーネス用途のどちらにも適しています。

December 06, 2018

接続およびセンサの分野で世界をリードする TE Connectivity (TE) の DEUTSCH 38999 シリーズ III コネクタ保護用メタル カバーが、新たに MIL-DTL-38999 シリーズ III 規格に適合するようになり、TE の 38999 規格適合製品ファミリに加わります。

 

軽量、堅牢なメタル カバーにより、抜去時の 38999 シリーズ III コネクタとハーネスを、ほこり・異物・湿気から機械的に保護して密閉します。TE の DEUTSCH メタル カバーには、過酷な環境において堅牢性と信頼性を強化する ACME 三条ねじが使われています。商用電子機器システムからミリタリ陸上車両や C4ISR 用途に至るまで、TE の DEUTSCH メタル カバーは、38999 シリーズ III 製品が使われている過酷な用途で使用できます。

 

 

TE の Aerospace, Defense and Marine 部門担当 Product Management Manager の Scott Miller は、次のように述べています。「当社のミリタリおよび航空宇宙市場のお客様は、ミル規格に適合する保護用メタル カバーの新しい調達源をご利用いただけます。これにより、調達がますます便利でシンプルになります。」

 

TE の DEUTSCH 保護用メタル カバーは、MIL-DTL-38999 シリーズ III、D38999/32 および D38999/33 の各規格に適合しています。さまざまなめっき構成とシェル サイズの中から、お客様の用途に適したカバーをお選びいただけます。