January 31, 2017
米国ペンシルベニア州ハリスバーグ – 2017 年 1 月 31 日、接続およびセンサ業界の世界的リーダである TE Connectivity (TE) は、DEUTSCH MIL-DTL-38999 シリーズの次世代型 ACT 複合材コネクタを発表しました。ACT シリーズの丸型コネクタは、もっとも用途が広く、世界中で幅広く普及しているミリタリ仕様の入出力コネクタです。この丸型コネクタは、複合材シェルの採用により、アルミニウム コネクタと比較して最大 40% の軽量化を実現しています。
MIL-DTL-38999 コネクタは、ミリタリ、防衛、民間の電子機器用途で世界中で広く使用されています。TE の DEUTSCH グループは、1990 年に独自の複合材を開発し、業界標準に応えるためアップグレードと改良を重ねてきました。ACT シリーズの複合材シェルは、非常に軽量でありながら耐腐食性および耐久性が高く、1500 回の嵌合に対応します。
TE Connectivity のグローバル航空宇宙、防衛、海洋部門の Product Manager である Scott Miller は、「TE の次世代型 DEUTSCH 38999 シリーズ III の複合材コネクタは、一貫した高い性能が要求される業界を、これからもリードし続けます」と語ります。「サイズや端子配置を豊富に用意することで、回路の構成における柔軟性を最大限に引き出します」
ACT シリーズの複合材コネクタは、3 種類のシェル形状、6 種類のシェル クロック、2 種類のめっきに加え、電力システムおよび信号システム用のサイズ 22、20、16、12 端子に対応した 50 種類を超えるインサート配置や、同軸および Twinax コンタクトからお選びいただけます。