注目の製品: HDC IP68 耐腐食性フードおよびハウジング

高い信頼性を実現する耐腐食性

TE Connectivity の HDC IP68 耐腐食性フードおよびハウジングは、ダイキャストのアルミ合金製です。電解加工仕上げの HDC エンクロージャは、環境に起因する腐食および電気化学的接触に起因する腐食に対する優れた保護を提供します。

March 09, 2017

ダルムシュタット (ドイツ) - 2017 年 3 月 8 日 - 接続およびセンサの世界的リーダーである TE Connectivity は、ヘビー デューティー コネクタ (HDC) IP68 ならびに電気化学的互換性 (EMC) を備えたフードおよびハウジングの新製品を市場導入します。これらの製品は、環境に起因する腐食および電気化学的接触に起因する腐食に対する優れた保護を提供します。

 

TE では、過酷な環境に対する電気コンポーネントの耐久性が特に重要視される市場への訴求を企図しています。その中でも、鉄道、風力エネルギ、産業輸送が有力な市場となります。代表的な用途として、鉄道車両サブシステムと車両間接続、洗浄剤に曝される洗車施設と電子モジュール、風力タービンのブレーキとピッチ ドライブ、採掘装置などがあります。

この新しいフードおよびハウジングは、粉体塗装したダイキャストのアルミ合金による堅牢な設計を採用し、いくつかの色の製品が用意されます。フードとハウジングはステンレス鋼製の M6 ねじで互いに固定され、ニトリル ゴム製のシーリングにより、ほこりや液体の浸入に対して IP68 水準の保護を実現しています。

 

HDC エンクロージャは、湿度、塩分、洗浄剤、肥料、紫外線放射、温度、衝撃、振動に対する保護を提供します。500 時間の塩水噴霧をはじめとする加速耐候試験により、各コンポーネントの耐腐食性が確認されています。

 

TE、TE Connectivity およびロゴとしての TE Connectivity は、TE Connectivity Ltd. グループ会社の商標です。