注目の製品: マグネット一体型インダストリアル RJ45 ジャック

マグネット一体型インダストリアル RJ45 ジャック

マグネット一体型のインダストリアル RJ45 コネクタ ジャックは、260°C のリフローはんだ付けに対応可能で、追加のアセンブリやはんだ処理の必要がない、産業用途に適したコネクタ ジャックです。金メッキにより耐腐食性が向上し、接触信頼性および耐久性に優れたコネクタとなっています。インダストリアル RJ45 コネクタは、使用温度範囲が広いため、高温の産業環境でも使用できます。

May 29, 2017

接続およびセンサの分野における世界的リーダーである TE Connectivity (TE) は、産業用途に特化した マグネット一体型 RJ45 ジャックのラインナップを新たに発表しました。TE の標準ラインナップは、1x1 ストレート・R/A・1x2・2x1 といったサイズ形状、上/下タブ、LED 有り/LED 無しジャックを取り揃えています。新しいこれら RJ45 ジャックは、電圧型ならびに電流型のPHY (物理層) チップに対応しており、プログラマブル ロジック コントローラ (PLC)・モーション コントローラ・ハイエンドの産業用超薄型コンピュータなど、ほぼあらゆるインダストリアル イーサネット用途に応えるソリューションをお客様に提供します。

 

TE の マグネット一体型 RJ45 ジャックは産業市場に特化して製造されており、産業用途に即した製品寿命を提供することによって、メンテナンス コストを大々的に削減します。

 

通常の RJ45 コネクタの連続動作温度 (通常は 70°C が上限) を超える最高 85°C での連続稼働に耐え、ジャックの信頼性を向上させています。厚めの金メッキにより、製品寿命を通じての耐腐食性が向上しているほか、耐振動性に優れ、嵌合回数も増加しています。競合製品と比較して EMI スプリング (パネル アース) の数を増加することによって卓越した耐電磁障害 (EMI) 性能を実現した TE のジャックは、スタック構成におけるスプリング数が 10 にのぼります (競合製品では 6)。

 

TE の マグネット一体型 RJ45 ジャックは、コスト効率の高い、高温 LCP (液晶ポリマ) 材料を用いた赤外線リフローによる PIP (ピン イン ペースト) はんだ処理に対応しており、流動はんだ付けタイプの RJ45 に比べて余分な組み立てステップを省いています。自動でのピック アンド プレース処理に対応する、トレイ入りパッケージング・テープ パッケージング・リール パッケージングをご用意しています。

 

「世界中の工場において自動化が進み、接続のニーズが高まる中で、当社のエンジニアは、お客様のアプリケーションの接続信頼性を高め、ダウンタイムを削減し、費用対効果にも優れたインダストリアル イーサネット ソリューションの開発を続けています」と、Product Manager の Ruud van den Brink は言います。「TE の マグネット一体型 RJ45 ジャックと、現場での据付が可能な当社のインダストリアル RJ45 ケーブル プラグは、過酷なインダストリアル環境向けに設計された一体型ソリューションをお客様に提供します」