パッケージの寸法および重量に対する電流キャリーとアイソレーション電圧の性能の新しい業界基準を打ち立てます
TE Connectivity (TE) の K250 高電圧 DC コンタクタはハーメティック シール済みで、過酷な環境用に設計されています。連続電流 250 A の定格で、1000 Vdc のアイソレーション電圧、双方向性の電力に双方向パワー開閉機能を備えています。その他の主な特長として、より小型軽量のパッケージの補助接点、低電力保持機能のための電子コイル エコノマイザがあります。
June 18, 2020
コネクティビティおよびセンサの世界的リーダーである TE Connectivity (TE) は、新たなサイズの KILOVAC K250 高電圧 DC コンタクタを導入します。TE の新しいコンタクタはハーメティック シールにより過酷な環境に対応するよう設計されており、市場に流通している同等のサイズと重量の他のコンタクタと比してより多くの電流を流し、より高い電圧を分離します。
KILOVAC K250 コンタクタは、連続電流 250 A の定格で、1000 Vdc のアイソレーション電圧です。補助接点と双方向パワー開閉を備える設計で、エンジニアにとって汎用的な高電圧コンタクタになります。また、TE の新しいコンタクタは、低電力維持機能を実現する電子コイル エコノマイザによって性能を強化しています。
「Kilovac K250 コンタクタはパッケージの寸法と重量を維持しつつ電流キャリーを 150% 増加させることで業界の新しい性能基準を打ち立てます」と、TE の Aerospace, Defense and Marine 部門の Product Manager、Paul Waugh は述べています。「当社は、他社製品では実現できない性能をお客様に提供しています」
Kilovac K250 コンタクタは、電源供給、代替エネルギ蓄積システム、回路保護、モータ制御回路分離などの幅広い用途向けに設計されています。