注目の製品: KILOVAC KCS03 電流検出高電圧コンタクタ

KILOVAC KCS03 電流検出高電圧コンタクタ

電流センサと電流トリップ機能を組み込んだ、堅牢でコンパクトなパッケージの 600 A/DC 28 V ~ DC 600 V 両方向パワー開閉コンタクタ

February 07, 2017

接続およびセンサ ソリューションの世界的リーダーである TE Connectivity (TE) は、電流センサと電流トリップ機能を組み込んだ KILOVAC 電流検出 (KCS03) 高電圧コンタクタを発表しました。KILOVAC 電流検出コンタクタは、個別の電流センサを必要としないため、ミリタリおよび民間電気自動車、配電およびエネルギー蓄積システムの軽量化と省スペース化を可能にします。

TE の電流検出コンタクタは、その小型サイズと柔軟な構成によって、過酷な用途における構成のニーズを簡素化します。センサの機能には、即時遮断、遅延、無効化を設定できるプログラマブル トリップが含まれます。これらのコンタクタは密閉シールされており、過酷な環境、爆発や腐食を起こしやすい環境でも信頼性の高い性能を発揮します。

TE Connectivity、Global Aerospace, Defense & Marine 部門の製品マネージャを務める Earle Alldredge は、次のように述べています。「重さわずか 500 g の TE の KILOVAC 電流検出 (KCS03) 高電圧コンタクタは、業界で最も小型の 600 A 密閉シール コンタクタのひとつです。その柔軟な構成により、幅広い用途に理想的なコンタクタとなっており、さまざまな過酷な環境にも最適です。」

600 A/DC 28 V ~ DC 600 V の電流検出コンタクタは、あらゆる方向に取り付けが可能で、幅広い用途に対応できる双方向パワー開閉能力があります。コイル抑制付きの内蔵二重コイル電子エコノマイザは、コイルによる電磁放出がなく、EMC に適合しています。