TE NEWS: TE Connectivity の LE/LM/LEB ポリエステル ラベル シート製品

TE Connectivity のレーザー プリンタおよびインク ジェット プリンタ用 LE/LM/LEB ポリエステル ラベル シート製品

公開

09/10/20

メディアからの問い合わせ

Katie Raymond

TE Connectivity

+1 717 985 2053

k.raymond@te.com

 

Amy Wilson 

TE Connectivity

+1 717 985 2716

amy.wilson@te.com

MIDDLETOWN, Pennsylvania

2020 年 9 月 10 日

接続およびセンサの分野で世界をリードする TE Connectivity (TE) は本日、シート フォーマットの LE/LM/LEB ダイ カット ポリエステル ラベルを提供することを発表しました。LE、LM、および LEB は、耐久性アクリル接着剤付きポリエステル フィルムで作られており、レーザー プリンタとインク ジェット プリンタで使用するために特別に設計された、特殊なトップ コートが施されています。

 

LE は、白いポリエステル フィルムで、8.5 x 11.0 インチ シートで提供されています。白い高耐久性ラベルが必要とされるバーコード記載、PCB および電子部品のラベル付けのほか、汎用ラベル付け用途に最適です。高解像度の LE は、優れた耐溶剤性とにじみ耐性を備えています。用途としては、バーコード記載、PCB および電子部品のラベル付け、汎用産業ラベル付けなどの用途があります。

 

LM は、金属化ポリエステル フィルムで、8.5 x 11.0 インチ シートで提供されています。製品情報やシリアル番号などが詳細に記載されたネームプレートや装置ラベル、定格銘板、設備タグなど、"メタリックな外観" が必要とされる定格銘板用途やその他の用途、また汎用産業ラベル付け用途に最適です。

 

LEB は、黄色のポリエステル フィルムです。LEB は A4 サイズのシートで提供されています。黄色の高耐久性ラベルが必要とされるバーコード記載、安全性ラベル付けのほか、汎用産業用途に最適です。LEB は、外部の影響に対する高い耐性および非常に優れた耐劣化性を備えています。

 

いずれの WinTotal ソフトウェア パッケージにも、LE/LM/LEB に利用可能なすべてのダイ カット サイズのテンプレートが事前にロードされています。これらのテンプレートを使用することで、印刷する前に入力データをコンピュータ画面で確認できるため、時間とコストを削減できます。

 

各製品の性能および試験結果の詳細については、該当する技術データシート (LE は TTDS-069、LM は TTDS-070、LEB は TTDS-188) を参照してください。加えて、LE、LM、および LEB は、REACH および RoHS に準拠しています。技術データシートおよび適合性に関する報告書については、TE.com をご覧ください。お客様のビジネス向けの識別ソリューションについて詳しくは、代理店パートナーまたは TE までお問い合わせください。