TE MULTIGIG RT コネクタ プラットフォームとともに発展する VPX
軽量、堅牢、高速な MULTIGIG RT 2-S および MULTIGIG RT 3 次世代バックプレーン コネクタは、VITA 46 VPX コネクタのインタフェース寸法に適合しています。
February 28, 2019
接続とセンサ業界の世界的先駆者である TE Connectivity (TE) は、最速で堅牢なバックプレーン コネクタ、MULTIGIG RT 3 コネクタを発表しました。TE の MULTIGIG RT 3 コネクタは、25+Gb/s の速度をサポートします。現在市販されている中で最も高速な、組み込みコンピューティングまたは VPX システム用の堅牢なバックプレーン コネクタになっています。耐久性を高めた設計で、多くの過酷なミリタリ環境および宇宙環境に最適です。
MULTIGIG RT 3 コネクタは四重冗長端子を使用しています。これは MULTIGIG RT 2-R シリーズで長い時間をかけて有効性が証明されており、激しい振動下で信頼性の高い性能を発揮する厳しい VITA 規格を満たすものです。過酷な環境におけるこの強度は、従来の バックプレーン コネクタ向けの業界最軽量設計に匹敵します。TE の各 MULTIGIG RT 3 コネクタは、耐久性が高く軽量な熱可塑性樹脂と銅合金が使用されています。
TE の新しい MULTIGIG RT 3 コネクタは、高速、軽量、堅牢なバックプレーン コネクタであるだけではなく、他の VPX 製品と容易に統合できます。VITA 46 業界標準に適合するため、従来の OpenVPX システムと後方互換性があります。また、モジュール設計によって、従来の MULTIGIG RT 2 および RT 2-R コネクタをより高速な RT 3 コネクタと交換することでさまざまな構成を実現できます。
「当社にはテクノロジーリーダーとともにイノベーションを通して業界を牽引してきた長い歴史があります」と、TE の Aerospace, Defense and Marine 部門の Product Manager、Mike Walmsley は述べています。「MULTIGIG RT 3 コネクタは、過酷な用途向けの次世代高速バックプレーン コネクタです」
TE の MULTIGIG RT 3 コネクタは、ミリタリ電子機器、C4ISR (指揮、統制、通信、コンピュータ [C4]、情報、監視、偵察 [ISR]) 電子戦システム、電子機器、地上防衛、ミサイル防衛、宇宙空間用システム向けに設計されました。