TE の CANbus ケーブル
最大 1 Mb/s の速度を実現するように設計されています。当社は、J1939 要件に適合した設計になっているミリタリ地上車両用のケーブルを提供しています (J1939-11 および -15 にも適合)。J1939 CANbus ケーブルに加えて、海洋および航空宇宙の用途の要求を満たす設計も提供しています。耐久性を備えた構造により最も過酷な環境暴露にも耐えられるソリューションもお客様に提供しています。
March 12, 2019
接続およびセンサの分野で世界をリードする TE Connectivity (TE) はこのたび、Raychem CANbus (Controller Area Network) ケーブルのラインナップを発表しました。さまざまな過酷な環境の要求を満たすバリエーションを備えたこれらの高速銅線ケーブルにより、最大 1 Mb/s の速度で耐久性のあるデータ伝送を実現しています。
高性能の 120Ω ツイストペア ケーブルは SAE J1939、SAE J1939-11 および -15 要件に適合した構造になっており、ミリタリ地上車両での使用に適しています。TE の Raychem CANbus ケーブルの使用温度範囲は 65°C ~ 200°C (構造による) で、航空宇宙用途や海洋用途で使用するために設計された構造もご用意しています。
TE の Aerospace, Defense and Marine 部門で製品マネージャを務める Lynden Bajus は、「テープ ラップ設計と比較して結線が簡単なケーブルの設計だけでなく、万能型ソリューションに甘んじることなく幅広い品揃えの材料を提供しています。膨大な材料ポートフォリオを活用することで、業界のニーズや環境条件に合わせたソリューション設計を行っています。」と述べています。
TE の Raychem CANbus ケーブルは、ミリタリ陸上システム、飛行制御、飛行機ギャレー、ミリタリおよび民間航空宇宙などの用途で使用できます。ご要望に応じて、ケーブルのカスタム設計にも対応いたします。