高性能、高耐久性、軽量性、信頼性に優れた構造を実現する設計
Raychem Cat 5e ケーブルは、最大 1 Gb/s のデータ速度を扱うことができ、高速データ通信に不可欠です。 当社では、航空宇宙、防衛、艦船の市場で広く使用されている高性能エンジニアリング材料を採用しています。 MIL-DTL-24643/59 および同 /61 に適合しています。 お客様独自のニーズにお応えするカスタム設計にも対応できます。
November 13, 2018
コネクティビティとセンサの世界的リーダーである TE Connectivity (TE) は、最近 Raychem Cat 5e ケーブルを導入しました。このケーブルは、ミリタリ、艦船、航空宇宙の過酷な環境で最大 1 Gb/s のデータ速度による高性能なイーサネット コネクティビティを提供します。 TE の広範なコネクティビティ製品ラインと組み合わせることで、この Cat 5e ケーブルは、TE のカスタマイズ可能でエンドツーエンドのソリューションの一員となります。
高耐熱性フッ素系樹脂を採用したこの Cat 5e ケーブルは、-65 ~ +200°C にわたる過酷な温度範囲で機能するように設計されています。 ANSI/TIA-568-C.2 に適合した設計になっており、軽量であると同時に、結線処理が容易です。 TE の防水型製品では、高吸湿性のテープと繊維を使用し、軽量化、柔軟性の向上、設置コストの削減の面でシリコン充填防水ブロックよりも優れた構造を実現しています。
TE の多彩な内製ジャケット材料を使用しているので、用途のそれぞれに適したソリューションを設計できる柔軟性をお客様にお届けできます。 ゼロハロゲン材料が要求される艦船環境でも、柔軟性のある材料が求められる狭く、限られた空間での用途でも、TE の膨大な材料ポートフォリオは、あらゆる環境でのニーズに応える Cat 5e ケーブルの設計をお客様に実現します。
TE の Aerospace, Defense and Marine 部門で特殊ケーブル製品担当マネージャを務める Lynden Bajus は次のように述べています。「データの完全性と品質を維持しながら 1 Gb/s の速度に対応できる能力は、過酷な環境における高速データ通信に不可欠です。 Raychem Cat 5e ケーブルによって、高速データ対応のコネクタ、コンタクト、バックシェル、端子の当社製品ラインがさらに充実したものになると考えています」
TE の Raychem Cat 5e ケーブルは、艦船、人工衛星、ミサイル、C4ISR、兵器システム、航空電子機器、ソルジャーシステム、IFE (機内エンターテイメント) などのさまざまな用途に使用できます。