リフロー対応コネクタ
TE Connectivity (TE) は、PCB アセンブリの製造プロセスを高性能リフローはんだ付けに移行するお客様のために、新しい 2 種類のリフロー対応コネクタを発表します。(写真: リフロー対応ユニバーサル メイテンロック コネクタ (写真上)、リフロー対応 Economy Power ヘッダ (写真下) )
June 15, 2017
米国ペンシルベニア州ハリスバーグ – 接続およびセンサの分野で世界をリードする TE Connectivity (TE) は、PCB アセンブリの製造プロセスを高性能リフローはんだ付けに移行するお客様のために、新しい 2 種類のリフロー対応コネクタを発表します。リフローに対応するユニバーサル メイテンロック コネクタおよび Economy Power ヘッダは、どちらも試験済みのソリューションを基盤とする角形の電線対基板パワー コネクタです。熱可塑性樹脂ハウジングは、リフローはんだ付けに伴う高温に耐えるように設計されています。どちらのコネクタも、アプライアンス、暖房・換気・空調設備、セキュリティ システム、電源、産業機械、エレベータおよびエスカレータなどの幅広い用途に適しています。
リフロー対応ユニバーサル メイテンロック コネクタ
メイテンロック製品ファミリの一員であるこれらの新しいヘッダは、分極特性と低接触嵌合力を備え、容易な接続を実現します。標準の 0.250 インチ (6.35 mm) 極間により、TE の既存のユニバーサル メイテンロック コネクタと嵌合します。TE のリフロー対応ユニバーサル メイテンロック コネクタは、定格 12 A/AC 600V の回路用に設計されており、-40°C ~ +105°C の温度に耐えることができます。これらの新しいコネクタには、1 列の 2 ~ 6 極および 3 列の 3 ~ 5 極が用意されています。ピンおよびソケット スタイルの端子、黒または白の製品ハウジングを選択することができます。新しい製品ラインは UL 1977 に適合しています。
リフロー対応 Economy Power (EP) コネクタ
TE の高品質 EP ヘッダは、シュラウド付きヘッダとして設計されており、リセプタクルとヘッダの位置合わせに起因する嵌合ミスを防ぎます。また、ロック時のクリック音によってエラー防止アセンブリをサポートします。標準の 0.156 インチ (3.96 mm) 極間により、TE の既存の EP II 電線対基板コネクタと嵌合することができます。TE のリフロー対応 EP ヘッダは、定格 12 A/AC 600V の回路用に設計されており、-55°C ~ +105°C の温度に耐えることができます。