TE Connectivity の SP セルフラミネート型ポリエステル ラベルは、高熱にさらされる配線を識別するためのソリューションです。
公開
05/07/19
ダルムシュタット、ドイツ
2019 年 5 月 7 日
接続およびセンサの分野で世界をリードする TE Connectivity (TE) は、-40ºC (-40ºF) ~ 150ºC (302ºF) までの温度範囲の用途に対応する理想的な配線ソリューションとして、SP セルフラミネート型ポリエステル ラベルを提供しています。
TE の SP は、耐久性アクリル接着剤付きの、熱転写印刷可能な低背型半透明ポリエステル フィルムです。適用時に、白い印刷可能領域がラベルの半透明部分でオーバーラミネートされます。この「セルフ ラミネート」機能により、オイル、溶剤、水、摩耗から印刷可能領域を確実に保護します。
ラベルの厚さわずか 45 μm (0.0018 インチ) という SP の低背型設計により、電線に対するなじみ性を備えています。これにより、丸みを帯びた表面、ムラのある表面、弾力性のある表面になじみやすく、折り曲げが繰り返されるフラット リボン ケーブルなどの電線の識別に最適です。SP は、最高温度に対する耐性が不可欠とされる場合に推奨されます。
SP ラベルは、幅 12.7 mm (0.5 インチ) ~ 50.8 mm (2.0 インチ)、高さ 25.4 mm (1.0 インチ) ~ 151.0 mm (5.94 インチ) の幅広いサイズ レンジが用意されています。ロール状のダイカットで提供されており、色は標準色の白です。
TE の識別システムの詳細については、 TE Web サイトをご覧ください。