用途
Q: AMP MCP 9.5 2 極コネクタとは何ですか?
A: 環境的に密閉された TE Connectivity の AMP MCP 9.5 2 極コネクタは、電線対電線用途および電線対基板用途向けに設計されています。AMP MCP 9.5 2 極コネクタは、電気接続のわずかな劣化でさえも重大な問題になりかねない過酷な環境下で使われています。
Q: AMP MCP 9.5 2 極コネクタは、どのような用途に適していますか?
A: トラック、バス、オフハイウェイ車両、建設機械、農業機械、採掘機械、緊急車両、林業機械、キャンピング カー、船舶などに適しています。
Q: AMP MCP 9.5 2 極コネクタは、どのような状況で使用するべきですか?
A: AMP MCP 9.5 2 極コネクタは、シャーシ、ギアボックス、アクチュエータ、油圧ポンプにおいて、その信頼性と性能を発揮します。 AMP MCP 9.5 2 極コネクタの堅牢な品質は市場で実績があり、安心してお使い頂けます。角形の熱可塑性樹脂ハウジングは、幅広い動作温度範囲に対応します。また、シリコン製のリア ワイヤ部と接続部シールによって、厳しい温度と湿度の条件に耐えることができます。このコネクタには、端子の位置合わせおよび保持確認用の嵌合用スライド ロックと二次ロック デバイスが内蔵されています。
主な特長
Q: AMP MCP 9.5 2 極コネクタの主な特長は何ですか?
A: AMP MCP 9.5 2 極コネクタの主な特長は次のとおりです。
- 端子サイズ 9.5 (78 A) に対応
- 10 mm² ワイヤに対応
- インライン中継、パネル取付け用非防水フランジ、防水フランジ、または基板取り付け
- 角形、熱可塑性樹脂ハウジング
- 嵌合用スライド ロック
性能/仕様
Q: AMP MCP 9.5 2 極コネクタの温度範囲を教えてください。
A: 動作温度範囲は -30°C ~ +100°C です。
Q: AMP MCP 9.5 2 極コネクタの耐久性はどの程度ですか?
A: 脱着可能回数は、錫では最大 10 回、銀では最大 50 回 です。詳細については各製品規格をご覧ください。
Q: AMP MCP 9.5 2 極コネクタの絶縁抵抗はどの程度ですか?
A: DC 500 V です (ISO 512-2 に従って試験済み)。
Q: AMP MCP 9.5 2 極コネクタの防水性能はどの程度ですか?
A: 保護等級 IP 67 です。バックシェル付きの場合は保護等級 IP 69K に対応します。
Q: AMP MCP 9.5 2 極コネクタの振動定格はどの程度ですか?
A: ハウジングおよびコンタクトの物理的損傷、機能低下はありません。3 軸方向それぞれの接続は、100 時間開きません。詳細な仕様は、製品規格書 108-18809 を参照してください。
Q: AMP MCP 9.5 2 極コネクタの誘電耐電圧はどの程度ですか?
A: IEC 512-2-4a 電子機器用コネクタの試験内容に従い、1 分間の AC 500 V および 50 Hz の電圧印加において、フラッシュオーバや隣接するコンタクト間での絶縁破壊はありません。
Q: AMP MCP 9.5 2 極コネクタの定格電圧はどの程度ですか?
A: 最大 DC 28 Vです。
材料
Q: コネクタのシェルに使用されている材料は何ですか?
A: AMP MCP 9.5 2 極コネクタのシェルは、頑丈なガラス繊維入り PBT 製です。
Q: 二次ロックに使用されている材料は何ですか?
A: AMP MCP 9.5 2 極コネクタの二次ロックは、頑丈なガラス繊維入り PBT 製です。
Q: コネクタ シールに使用されている材料は何ですか?
A: シリコン ゴムです。