特長と用途

Q: TE モバイル バッテリー コネクタの可動域はどのくらいですか?
A: ロー プロファイル バッテリー コネクタの場合、可動域は 0.4 mm と 0.8 mm の 2 種類で、サイズも小さくなっています。リーフ型バッテリー コネクタの場合は、2.28 mm ~ 6.7 mm です。FBIS II は、直接嵌合できます。

 

Q: ピッチの要件はどのようなものですか?
A: ロー プロファイル バッテリー コネクタの場合は 2.5 mm、リーフ型バッテリー コネクタの場合は 3.2 mm ~ 6.5 mm、FBIS II の場合は 3.0 mm です。

 

Q: TE モバイル バッテリー コネクタのポジション数はどのくらいですか?
A: TE では、2 ~ 6 ポジションのモバイル バッテリー コネクタを提供しています。

 

Q: TE モバイル バッテリー コネクタの主な用途はどのようなものですか?
A: この製品シリーズは、携帯電話、タブレット PC、モバイル メディア プレーヤ、デジタル カメラ、ビデオ カメラ、ナビゲーション システム、ゲーム機などで使用できます。

 

Q: TE モバイル バッテリー コネクタの最大定格電流はどのくらいですか?
A: 通常は、FIBS II の最大定格電流は 1.5 A、リーフ型バッテリー コネクタは 2 A、ロー プロファイル バッテリー コネクタは最大 5 A です。