適用事例
Q: 丸型および DIN コネクタとは何ですか?
A: 当社の丸型および DIN 環境シール コネクタは、ケーブル対ケーブル、ケーブル対基板、ケーブル対デバイスの各用途向けに設計されています。丸型および DIN コネクタは、わずかな接続の劣化も許されない過酷な環境下において使われています。
Q: 丸型および DIN コネクタはどういった用途に適していますか。
A: トラック、バス、オフハイウェイ車両、建設機械、農業機械、採掘機械、緊急車両、林業機械、キャンピングカー、船舶、バイクなどに適しています。
Q: 丸型および DIN コネクタはどのような状況で使用するべきですか?
A: 当社の丸型および DIN コネクタは、エンジンやトランスミッション、エンジン ルーム、モータ コントローラ、ソレノイド インタフェース、シャーシ、および運転室内のあらゆる場所において、その信頼性と性能を発揮します。丸型および DIN コネクタの堅牢な品質は市場で実績があり、安心してお使いいただけます。丸型および DIN コネクタは、DIN 72585/ISO 15170 規格の要件を満たしています。また、嵌合用カップリング リングを備えています。堅牢な丸型および DIN コネクタは、インライン中継、フランジ取り付け、PCB 取り付け用途に最適です。
主な特長
Q: 丸型および DIN コネクタの主な特長は何ですか?
A: 当社の丸型および DIN コネクタの主な特長は次のとおりです。
- 端子サイズ 1.5 mm (最大 30 A) および 2.5 mm (最大 40 A) に対応
- 2.50 ~ 0.20 mm2
- 2、3、4、5、6、7 の極数展開
- インライン中継、フランジ取り付け、または基板取り付け
- 丸型、熱可塑性樹脂ハウジング
- 嵌合用カップリング リング
性能/仕様
Q: 丸型および DIN コネクタの使用温度範囲を教えてください。
A: 動作温度範囲は、プラスチック部品で -40°C ~ +120°C、短時間であれば最大 +140°C (ISO 15170 / DIN 72585 規格で定義)
Q: 丸型および DIN コネクタの耐久性はどの程度ですか?
A: 20 回。ISO 15170 / DIN 72585 規格の要件で試験済みです。
Q: 丸型および DIN コネクタの絶縁抵抗はどの程度ですか?
A: 丸型および DIN コネクタの絶縁抵抗は少なくとも 107Ω 以上で、フラッシュ オーバや 2 つのコンタクト間やコンタクトとハウジングの外側の輪郭間での絶縁破壊はありません。
Q: 丸型および DIN コネクタの防水性能はどの程度ですか?
A: DIN 40050-9 IPX7、IPX9K に従って、水の侵入は許容されません。
Q: 丸型および DIN コネクタの振動定格はどの程度ですか?
A: ISO 15170 / DIN 72585 規格に基づきます。
Q: 丸型および DIN コネクタの誘電耐電圧はどの程度ですか?
A: 丸型および DIN コネクタは、フラッシュ オーバや 2 つのコンタクト間やコンタクトとハウジングの外側の輪郭間での絶縁破壊なしで 60 秒間の AC 1,000 V および 50 Hz または 60 Hz の電圧に耐えられます。
材料
Q: 丸型および DIN コネクタのシェルに使用されている材料は何ですか?
A: 丸型および DIN コネクタのシェルには、頑丈なガラス繊維入り PBT および PA 素材が使用されています。
Q: 丸型および DIN コネクタ シールに使用されている材料は何ですか?
A: 丸型および DIN コネクタ シールにはシリコン ゴムが使用されています。