適用事例
Q: AEC コネクタとは何ですか?
A: DEUTSCH AEC は環境シール コネクタであり、ケーブル対ケーブル用途向けに設計されています。AEC コネクタは、わずかな劣化も許されない過酷な環境下で、接続の用途で使われています。
Q: AEC コネクタはどういった用途に適していますか?
A: トラック、バス、オフハイウェイ車両、建設機械、農業機械、採掘機械、緊急車両、林業機械、キャンピングカー、船舶、バイクなどに適しています。
Q: AEC コネクタはどのような状況で使用するべきですか?
DEUTSCH AEC コネクタは、エンジンやトランスミッション、エンジン ルーム、電源制御ユニット、バルクヘッド、シャーシ、および運転室内のあらゆる場所において、その信頼性と性能を発揮します。 AEC コネクタの堅牢な品質は市場で実績があり、安心してお使い頂けます。AEC コネクタを使えば、40 本のDEUTSCH 端子(サイズ16) を 1 つのシェルに組み込んだ設計が可能です。
主な特長
Q: AEC コネクタの主な特長は何ですか?
A: AEC コネクタの主な特長は次のとおりです。
- 端子サイズ 16 (13 A) に対応
- 14 ~ 20 AWG (2.50 ~ 0.50 mm2)
- 40 極数展開
- インライン マウント
- 正方形、熱可塑性樹脂ハウジング
- 嵌合用ねじジャッキ
性能/仕様
Q: AEC コネクタの温度範囲はどの程度ですか?
A: 動作温度範囲は -55°C ~ +125°C です。
Q: AEC コネクタの耐久性はどの程度ですか?
A: 100 回の脱着の後でも電気的な不具合や機械的な不具合が発生しないこと。
Q: AEC コネクタの絶縁抵抗はどの程度ですか?
A: 25°C で 1,000 MΩ以上です。
Q: AEC コネクタの防水性能はどの程度ですか?
A: IP68 定格です。
Q: AEC コネクタの振動定格はどの程度ですか?
A: 直交する 3 軸それぞれの方向で、10 ~ 2,000 Hz、20 G 相当の正弦波振動を印可後、ロックや嵌合外れがなく、機械的損傷や物理的損傷がないこと。1/1,000 秒を超える電気接続の瞬断状態が発生しません。
Q: AEC コネクタの誘電耐電圧はどの程度ですか?
A: AC 1,500 V での漏洩電流が 2 mA 未満です。
Q: AEC コネクタの耐溶剤性はどの程度ですか?
A: 産業用途で使用されているほとんどの溶剤への曝露で損傷が発生しません。
Q: AEC コネクタの耐湿性はどの程度ですか?
A: 適切な配線と嵌合で接続すれば、水深 3 フィートへの浸漬で電気的品質の劣化や漏洩が発生しません。
Q: AEC コネクタの温度サイクル仕様はどのようになっていますか?
A: -55°C ~ +125°C の範囲で 20 回の試験サイクル後に亀裂、欠け、漏洩が発生しません。
材料
Q: AEC コネクタのシェルに使用されている材料は何ですか?
A: AEC コネクタのシェルには、頑丈な熱可塑性樹脂が使用されています。
Q: AEC コネクタ グロメットに使用されている材料は何ですか?
A: AEC コネクタ グロメットにはシリコン ゴムが使用されています。
Q: AEC コネクタのリセプタクルの嵌合面のシーリングに使用されている材料は何ですか?
A: AEC コネクタのリセプタクルの嵌合面のシーリングにはシリコン ゴムが使用されています。