よくある質問 (FAQ)

用途

Q: HVA HD400 高電圧アクセサリ コネクタとは何ですか?

A: HIVONEX ポートフォリオに含まれる当社の HVA HD400 高電圧アクセサリ コネクタは、車両全体の高電圧アクセサリ向けの頑丈で信頼性の高いソリューションです。

 

Q: HVA HD400 高電圧アクセサリ コネクタはどの市場を対象にしているのですか?

A: HVA HD400 高電圧アクセサリ コネクタは、トラック、バス、建設車両、農業用車両、自動車など、すべてのハイブリッド車および電気自動車に実装できます。 

 

Q: HVA HD400 高電圧アクセサリ コネクタはどういった用途に適していますか?

A: HVA HD400 高電圧アクセサリ コネクタは、車両のほぼすべての高電圧アクセサリに使用できます。これには、HVAC システム、ポンプ、パワー ステアリングなど、配電ユニット (PDU) に接続されたすべてのサブシステムが含まれます。 

 

主な利点

Q: HVA HD400 高電圧アクセサリ コネクタの主な利点は何ですか?

A:

  1. 高性能
    トランスミッションレベルの振動などの過酷な条件でも動作が可能です。 
  2. コンパクトな設計
    HVA HD400 高電圧アクセサリ コネクタでは、同じインタフェースに 2 点および 3 点接続が用意されています。
  3. 幅広い用途
    幅広いケーブル サイズと LV216 および ISO 規格への準拠により、ほぼすべての高電圧アクセサリ用途に簡単に配備できます。自動化に対応しているため、ケーブル アセンブリの自動化が必要になる大量用途にも対応できます。

 

性能/仕様

Q: HVA HD400 高電圧アクセサリ コネクタの IP 定格はどの程度ですか? 

A: HVA HD400 高電圧アクセサリ コネクタは、防水と防塵に関して IP68 および IP6K9K の保護等級を備えています。 

 

Q: HVA HD400 高電圧アクセサリ コネクタの使用温度を教えてください。 

A: HVA HD400 高電圧アクセサリ コネクタの使用温度は、およそ -40°C から +140°C です。

 

Q: HVA HD400 高電圧アクセサリ コネクタの動作電圧と動作電流はいくらですか? 

A: HVA HD400 高電圧アクセサリ コネクタの動作電圧および動作電流は、1,000 VDC および 60 A (85°C 時) です。

 

材料

Q: HVA HD400 高電圧アクセサリ コネクタの難燃性はどの程度ですか?

A: 難燃性は UL94-V0 に適合しています。