特長と要件

Q: クリンプ結線ソリューションまたは直接ケーブル嵌合ソリューションをお探しですか?
A: TE の FCC 製品は、どちらの結線スタイルにも対応できます。当社の標準 FFC および FLEXPAC 製品はクリンプ結線に対応しており、TRIO-MATE および ZIF 製品は直接ケーブル嵌合に対応しています。

 

Q: どのような種類のケーブルを結線しますか?
A: TE の FFC 製品とその姉妹製品である FPC を組み合わせることで、お客様のケーブル結線ニーズを解決できます。

 

Q: 必要なピッチはどのくらいですか?
A: 標準 FFC のピッチは 0.05” (1.25 mm) と 0.100” (2.54 mm) です。ただし、当社の FPC 製品ラインでは、必要に応じてさらに小さいピッチにも対応できます。

 

Q: アプリケーション ツーリングは必要ですか?
A: TE では、当社の FFC 製品に関連するアプリケーション ツーリングを幅広くご用意しています。アプリケーション ツーリングの詳細については、 FFC クイック リファレンス ガイド (英語)  をご覧ください。

 

Q: ラッチ機構は必要ですか?
A: TE の標準 FFC 製品と FLEXPAC 製品には、ラッチ機構オプションが用意されています。

 

Q: 認証機関による認可は必要ですか?
A: 当社の FFC 製品は、UL や CSA などの認証機関による認可を受けることができます。