よくある質問 (FAQ)

ヘビー デューティー コネクタ (HDC) とは何ですか?
HDC コネクタは、過酷な環境での用途における電力、データ、および信号の伝送用に設計された堅牢な産業用角形コネクタです。


HDC コネクタはどういった用途に適していますか?
代表的な用途には、ロボット、自動化、機械、レール、および電力といった用途が含まれます。

 

HDC 製品群にはどのような製品がありますか?

HDC 製品群には次のものが含まれます。

  • フード、ハウジングおよびベース: IP65、IP67、IP68 および IP69k などのさまざまな保護規格に適合したものをご用意
  • 端子システム: 5A から 650A までのねじ、クリンプ、およびケージ クランプ結線
  • インサート: クリンプ、ねじ結線またはケージ クリンプのコネクタについては 216 ピンまでのものをご用意

 

HDC コネクタの構成にはどのような種類のものがありますか?

ヘビー デューティー コネクタを選択する際には、まずバルクヘッド取り付け、表面実装、ケーブル対ケーブル、またはスルーパネルから希望するタイプを決定します。詳細については、選択ガイド (9 ページ) をご覧ください。

 

HDC コネクタの温度範囲を教えて下さい
-45 ~ 125°C です


HDC コネクタの IP 定格とは何ですか?

IP 定格 (侵入保護定格) は、外部からの影響 (工具、汚れなど) および湿度に対する、

電気機器筐体の防水能力の程度を定義する目的で使用されています。当社の HDC コネクタには、IP65 から IP69k までの保護能力が備わっています。


HDC コネクタは標準化されていますか?
はい、当社の HDC コネクタは、EN/IEC 61984 規格に従って認可されています。

 

 

ヘビー デューティー コネクタのメイン ページに戻る