標準プラスチック コネクタではなくモータ コネクタを選ぶ利点は何でしょうか?

ケーブル側からモータ リセプタクル側への迅速な取り付けとロック、ならびに過酷な環境の用途に対応する IP67 保護です。

 

マイクロ モータ コネクタの極数はどのくらいでしょうか。
パワーに 6 極、エンコーダまたは信号コネクタに 9 極です。

 

マイクロ モータ コネクタの動作電流はどのくらいですか?
パワー コネクタの場合では、5 A までの電流で動作し、ブレーキは 2 A です。エンコーダの場合は、1 A までの電流で動作します。

 

マイクロ モータ コネクタの動作電圧はどのくらいですか?
パワー コネクタの場合では、380 VAC までの電圧で動作し、ブレーキは 48 VDC です。エンコーダの場合は、10 VAC までの電圧で動作します。

 

マイクロ モータ コネクタのワイヤ範囲を教えてください。
パワーの場合、ワイヤ範囲は 18~22 AWG です。エンコーダの場合、ワイヤ範囲は 22~26AWG です。