よくある質問 (FAQ)

Q: 非防水型相互接続システム コネクタの主な用途を教えてください。

A: これらのコネクタの用途は幅広く、バルクヘッド、ヒューズおよびリレー ボックス、制御ユニット、電線対電線結合、キャビン内用途などに使用できます。

 

Q: 組み立てラインでのミスマッチはどのようにして防止できますか?

A: 最大 6 つの極性と色分けされたキー嵌合構成に加えて、リセプタクルとタブ ハウジングのミスマッチを防ぐメカニカル コーディングを備えています。  

 

Q: PCB マウント オプションを使用できますか? 
A: はい。90° PCB マウント オプションがあります。36 極ヘッダや、6 ~ 21 極から選択できます。

 

Q: PCON 12 ターミナルを使用した単極 90° 非防水型コネクタにインタフェース図面はありますか?  

A: はい、図面番号は 208-18000 です。 

 

Q: PCON 12 ターミナルを使用した単極 90° 非防水型コネクタにはいくつのコーディングが用意されていますか?

A: 3 種類のコード (2 × 正: コード A & B / 1 × 負: コード C) を利用できます。 

 

Q: PCON 12 ターミナルを使用した単極 90° 非防水型コネクタに適合するタブ ハウジングを作成することは可能ですか?

A: はい、できます。詳細については、営業担当者にお問い合わせください。

 

Q: AMP MCP 18P モノブロック コネクタとは何ですか?
A:  AMP MCP 18P モノブロック コネクタは、TE が提供する非防水型 AMP MCP コネクタの幅広い製品ラインナップに新たに追加されました。新しいレバー デザインを採用し、安全でコスト効率に優れた、バルクヘッド、キャビン内、ヒューズおよびリレーボックス向けソリューションです。

 

Q: AMP MCP 18P モノブロック コネクタはどういった用途に適していますか?

A: バルクヘッド、キャビン内およびヒューズおよびトラックのリレー ボックス用途、バス、オフハイウェイ車両、建設機械、農業機械、特殊車両、自動車市場に適しています。

 

Q: AMP MCP 18P モノブロック コネクタは、従来型のバルクヘッド インタフェースの図面に適合しますか?

A: 適合します。設計変更は不要です。