用途
固定ワイヤレス アクセス
アンテナやコンポーネントを含む固定ワイヤレス アクセス (FWA) システムにより、家庭・ビジネス環境・遠隔地でのコネクティビティやセルラー接続による一時的な使用が可能になります。FWA システムは、固定配線接続がダウンした場合の「フェイルオーバー」サポートに加えて、一次接続も提供できます。
コネクティビティに対する需要が高まるにつれて、ワイヤレス接続に対するより柔軟なアプローチを提供する固定ワイヤレス アクセスなどの新しい技術が登場しています。
TE Connectivity (TE) の FWA アンテナは、商用用途と消費者や家庭ユーザーの用途の両方で利用できます。
有線接続が利用できない場合に一次接続を提供できます。また、フェイルオーバー サポートにも使用でき、固定配線接続に障害が発生した場合の接続のドロップアウトを防止します。
新製品 - RP20 pro - 2x2 MIMO 高ゲイン指向性アンテナ
RP20 pro 指向性固定ワイヤレス アクセス アンテナ
TE の RP20 pro (L000379-XX) アンテナ シリーズは、現在および今後の 4G 周波数と 5G 周波数に高性能コネクティビティを提供します。
RP20 pro は、2x2 MIMO 技術の採用と一貫した放射パターンにより、強化されたデータ速度と帯域幅を、非常に安定した性能で強化されたデータ速度と帯域幅を提供できます。
GNSS カバレッジを含む 3 ポート モデルでは、2 アンテナ ポートと 3 アンテナ ポートのバリエーションを利用できます。各モデルは 617 ~ 6000 MHz に対応し、主要なすべてのグローバル 5G/LTE 帯域をサポートします。
RP20 proアンテナは、あらゆるネットワーク事業者のセルラー ネットワークでのグローバルな使用に適しています。コネクタ オプションは、一般的に使用される現在市販の産業用ルータ/ゲートウェイに適合できるように用意されています。
スタイリッシュなハウジングで設計され、必要な取り付けハードウェアがすべて付属しているこのアンテナは、固定ワイヤレス アクセス用途の専門的な施工に適しています。付属の取り付けハードウェアを使用してポールやマストに取り付けたり、壁面に直接取り付けたりすることができます。


RP40 lite - 4x4 MIMO 無指向性 FWA アンテナ
注目の製品: RP40 lite
4x4 MIMO FWA アンテナ
RP40 lite 4x4 MIMO アンテナは、セルラー ルータまたはゲートウェイと組み合わせて使用すると、617 ~ 960 MHz および 1427~ 6000 MHz の周波数範囲で、現在および今後の 4G および 5G 周波数に対して高性能なコネクティビティを提供します。
小売店、中小企業、遠隔地などでセルラー ネットワークとの接続を強化し、データ速度と帯域幅を向上させることができます。
GNSS カバレッジを含む 5 ポート モデルでは、2 ポートと 5 ポートのバリエーションを利用できます。あらゆるネットワーク事業者のあらゆるセルラー ネットワークでのグローバルな使用に適しています。
主要メーカーのセルラー/5G ルータおよびゲートウェイに適した、さまざまな取り付けハードウェアと SMA コネクタ付き統合ケーブルが付属しています。
RP40 lite の紹介ページ
RP20 max - 2x2 MIMO 無指向性 FWA アンテナ
RP20 max
RP20 max (L000320-XX) アンテナは、固定ワイヤレス アクセス (FWA) および IoT 用途向けの 5G/セルラー 2x2 MIMO 無指向性アンテナです。
GNSS カバレッジを含む 3 ポート モデルでは、2 ポートと 3 ポートのバリエーションを利用できます。各モデルは 617 ~ 6000 MHz に対応し、主要なすべてのグローバル 5G およびセルラー帯域をサポートします。
これらのアンテナはマスト (ポール) または壁面に取り付けることができ、屋内と屋外のどちらの用途にも適しています。

注目製品
紹介: RP20 lite アンテナ
RP20 lite アンテナは、セルラー ルータと組み合わせて使用すると、現在および今後の 4G 周波数と 5G 周波数に高性能コネクティビティを提供します。RP20 lite は、2x2 MiMo 技術の採用により、強化されたデータ速度と帯域幅を 617 ~ 960 MHz および 1710 ~ 6000 MHz の周波数範囲にわたって提供できます。
持ち運びに便利で、さまざまな用途に適したスタイリッシュなハウジングに入っています。あらゆるネットワーク事業者のあらゆるセルラー ネットワークでのグローバルな使用に適しています。Twinax ケーブルの迅速に接続可能な SMA コネクタを使用することで、一般的に使用される現在市販のルータ/ゲートウェイに適合します。

テクノロジー

5 G

LTE

Mimo
用途

リモート オフィス

営利企業

建設現場

中小企業

農村集落

一時的な使用

使用事例
家庭/中小企業: 一次接続
持ち運びに便利で小型の当社 RP20 Lite アンテナは高度なモジュール設計のため、さまざまな設定で使用でき、家庭・オフィス・遠隔地や一時的な使用のためにコネクティビティを実現します。
セルラー アクセス ポイントまたはルータと組み合わせて使用する場合、当社のヒンジ付きスイベル ダイポール アンテナは屋内と屋外のどちらの拠点でも使用できます。
商用/業務用: 一次接続とフェイルオーバー
当社の高ゲイン MIMO FWA アンテナ・無指向性アクセス ポイント アンテナ、ヒンジ付きダイポール アンテナは世界各地の OEM で使用されており、固定ワイヤレス アクセス システムを使用して屋外・屋内のコネクティビティを提供しています。
これらのタイプの FWA システムは、固定配線ファイバまたはケーブル接続にアクセスできない拠点に一次接続を提供するために使用されます。
2 つ目の、おそらくより重要な用途は、フェイルオーバー サポートの提供です。固定配線接続が中断またはダウンした場合は、アンテナがセルラー周波数を介した二次接続を提供します。この場合、企業は、POS、注文キオスクなど、安定した接続を必要とするシステムにコネクティビティを継続して提供することができます。これにより、接続の障害によるビジネス上の損失を防ぐことができます。
当社のアンテナには、さまざまな周波数・サイズ・コネクタ オプション・色の製品が用意されています。幅広いカスタマイズ オプションを組み合わせることで、お客様の複雑な接続のさまざまな課題を解決できます。
注目のアンテナ
- 5G/セルラー 2x2 MIMO 全方向性 - L000320-01 - 2 ポート、16 フィート ピグテール、SMA オス
- 5G/セルラー 2x2 MIMO 全方向性 - L000320-02 - 3 ポート、16 フィート ピグテール、SMA オス
- 5G/セルラー 2x2 MIMO 全方向性 - L000320-03 - 2 ポート、16 フィート ピグテール、SMA オス
- 5G/セルラー 2x2 MIMO 全方向性 - L000320-02 - 3 ポート、16 フィート ピグテール、SMA オス
- 5G アクセス ポイント直接取り付けまたはポール取り付け - OC69421-FNF - N タイプ メス
- 5G アクセス ポイント直接取り付けまたはポール取り付け - OC69421-FNM - N タイプ オス

用途
固定ワイヤレス アクセス
アンテナやコンポーネントを含む固定ワイヤレス アクセス (FWA) システムにより、家庭・ビジネス環境・遠隔地でのコネクティビティやセルラー接続による一時的な使用が可能になります。FWA システムは、固定配線接続がダウンした場合の「フェイルオーバー」サポートに加えて、一次接続も提供できます。
コネクティビティに対する需要が高まるにつれて、ワイヤレス接続に対するより柔軟なアプローチを提供する固定ワイヤレス アクセスなどの新しい技術が登場しています。
TE Connectivity (TE) の FWA アンテナは、商用用途と消費者や家庭ユーザーの用途の両方で利用できます。
有線接続が利用できない場合に一次接続を提供できます。また、フェイルオーバー サポートにも使用でき、固定配線接続に障害が発生した場合の接続のドロップアウトを防止します。
新製品 - RP20 pro - 2x2 MIMO 高ゲイン指向性アンテナ
RP20 pro 指向性固定ワイヤレス アクセス アンテナ
TE の RP20 pro (L000379-XX) アンテナ シリーズは、現在および今後の 4G 周波数と 5G 周波数に高性能コネクティビティを提供します。
RP20 pro は、2x2 MIMO 技術の採用と一貫した放射パターンにより、強化されたデータ速度と帯域幅を、非常に安定した性能で強化されたデータ速度と帯域幅を提供できます。
GNSS カバレッジを含む 3 ポート モデルでは、2 アンテナ ポートと 3 アンテナ ポートのバリエーションを利用できます。各モデルは 617 ~ 6000 MHz に対応し、主要なすべてのグローバル 5G/LTE 帯域をサポートします。
RP20 proアンテナは、あらゆるネットワーク事業者のセルラー ネットワークでのグローバルな使用に適しています。コネクタ オプションは、一般的に使用される現在市販の産業用ルータ/ゲートウェイに適合できるように用意されています。
スタイリッシュなハウジングで設計され、必要な取り付けハードウェアがすべて付属しているこのアンテナは、固定ワイヤレス アクセス用途の専門的な施工に適しています。付属の取り付けハードウェアを使用してポールやマストに取り付けたり、壁面に直接取り付けたりすることができます。


RP40 lite - 4x4 MIMO 無指向性 FWA アンテナ
注目の製品: RP40 lite
4x4 MIMO FWA アンテナ
RP40 lite 4x4 MIMO アンテナは、セルラー ルータまたはゲートウェイと組み合わせて使用すると、617 ~ 960 MHz および 1427~ 6000 MHz の周波数範囲で、現在および今後の 4G および 5G 周波数に対して高性能なコネクティビティを提供します。
小売店、中小企業、遠隔地などでセルラー ネットワークとの接続を強化し、データ速度と帯域幅を向上させることができます。
GNSS カバレッジを含む 5 ポート モデルでは、2 ポートと 5 ポートのバリエーションを利用できます。あらゆるネットワーク事業者のあらゆるセルラー ネットワークでのグローバルな使用に適しています。
主要メーカーのセルラー/5G ルータおよびゲートウェイに適した、さまざまな取り付けハードウェアと SMA コネクタ付き統合ケーブルが付属しています。
RP40 lite の紹介ページ
RP20 max - 2x2 MIMO 無指向性 FWA アンテナ
RP20 max
RP20 max (L000320-XX) アンテナは、固定ワイヤレス アクセス (FWA) および IoT 用途向けの 5G/セルラー 2x2 MIMO 無指向性アンテナです。
GNSS カバレッジを含む 3 ポート モデルでは、2 ポートと 3 ポートのバリエーションを利用できます。各モデルは 617 ~ 6000 MHz に対応し、主要なすべてのグローバル 5G およびセルラー帯域をサポートします。
これらのアンテナはマスト (ポール) または壁面に取り付けることができ、屋内と屋外のどちらの用途にも適しています。

注目製品
紹介: RP20 lite アンテナ
RP20 lite アンテナは、セルラー ルータと組み合わせて使用すると、現在および今後の 4G 周波数と 5G 周波数に高性能コネクティビティを提供します。RP20 lite は、2x2 MiMo 技術の採用により、強化されたデータ速度と帯域幅を 617 ~ 960 MHz および 1710 ~ 6000 MHz の周波数範囲にわたって提供できます。
持ち運びに便利で、さまざまな用途に適したスタイリッシュなハウジングに入っています。あらゆるネットワーク事業者のあらゆるセルラー ネットワークでのグローバルな使用に適しています。Twinax ケーブルの迅速に接続可能な SMA コネクタを使用することで、一般的に使用される現在市販のルータ/ゲートウェイに適合します。

テクノロジー

5 G

LTE

Mimo
用途

リモート オフィス

営利企業

建設現場

中小企業

農村集落

一時的な使用

使用事例
家庭/中小企業: 一次接続
持ち運びに便利で小型の当社 RP20 Lite アンテナは高度なモジュール設計のため、さまざまな設定で使用でき、家庭・オフィス・遠隔地や一時的な使用のためにコネクティビティを実現します。
セルラー アクセス ポイントまたはルータと組み合わせて使用する場合、当社のヒンジ付きスイベル ダイポール アンテナは屋内と屋外のどちらの拠点でも使用できます。
商用/業務用: 一次接続とフェイルオーバー
当社の高ゲイン MIMO FWA アンテナ・無指向性アクセス ポイント アンテナ、ヒンジ付きダイポール アンテナは世界各地の OEM で使用されており、固定ワイヤレス アクセス システムを使用して屋外・屋内のコネクティビティを提供しています。
これらのタイプの FWA システムは、固定配線ファイバまたはケーブル接続にアクセスできない拠点に一次接続を提供するために使用されます。
2 つ目の、おそらくより重要な用途は、フェイルオーバー サポートの提供です。固定配線接続が中断またはダウンした場合は、アンテナがセルラー周波数を介した二次接続を提供します。この場合、企業は、POS、注文キオスクなど、安定した接続を必要とするシステムにコネクティビティを継続して提供することができます。これにより、接続の障害によるビジネス上の損失を防ぐことができます。
当社のアンテナには、さまざまな周波数・サイズ・コネクタ オプション・色の製品が用意されています。幅広いカスタマイズ オプションを組み合わせることで、お客様の複雑な接続のさまざまな課題を解決できます。
注目のアンテナ
- 5G/セルラー 2x2 MIMO 全方向性 - L000320-01 - 2 ポート、16 フィート ピグテール、SMA オス
- 5G/セルラー 2x2 MIMO 全方向性 - L000320-02 - 3 ポート、16 フィート ピグテール、SMA オス
- 5G/セルラー 2x2 MIMO 全方向性 - L000320-03 - 2 ポート、16 フィート ピグテール、SMA オス
- 5G/セルラー 2x2 MIMO 全方向性 - L000320-02 - 3 ポート、16 フィート ピグテール、SMA オス
- 5G アクセス ポイント直接取り付けまたはポール取り付け - OC69421-FNF - N タイプ メス
- 5G アクセス ポイント直接取り付けまたはポール取り付け - OC69421-FNM - N タイプ オス