用途
産業オートメーション用センサ
現代の工場が効率、生産性、信頼性をこれまで以上に重視するように進化し、その進化が継続していることに伴い、産業界のモノのインターネット (IIoT) に対応した各種センサが産業オートメーションを実現し続けています。
現代の工場が効率、生産性、信頼性をこれまで以上に重視するように進化し、その進化が継続していることに伴い、産業界のモノのインターネット (IIoT) に対応した各種センサが産業オートメーションによる操業を実現し続けています。 このようなセンサは、施設の要員、技術陣、メンテナンス要員にリアルタイムのデータを提供するために、機械とシステムのモニタに幅広く使用されています。人手や試験装置による定期的な検査に頼るのではなく、IIoT センサを使用することで、重要な資産、製造設備、従業員と装置の工場作業環境に関するデータが年中無休で得られます。つまり、設備の稼働状態を高い信頼性で維持し、深刻な稼働停止が発生する前に、それにつながる軽微な問題を検出できます。また、安全で快適な環境で従業員が作業できるので、生産性が向上し、作業に起因する疾病と休業が最小限になります。クラウドおよび高度なソフトウェアと解析機能にセンサとセンサ データを接続することにより、管理者が各種設備をはじめとする資産の稼働傾向を把握し、問題が発生する可能性を正確に特定できます。自動化とロボットが継続的に最新の作業現場に浸透することで、これまで以上に効率的な作業と工程が実現すると同時に、製造する製品の総合的な品質と信頼性も向上します。

産業オートメーション向けの注目の用途




-
協働ロボットとロボット
産業ロボットの自動化に対するニーズが継続的に高度化していることから、センシング技術は、変革を推進するデータ収集の基本であり続けます。
-
暖房・換気・空調設備 (HVAC)
施設の換気装置から冷房・暖房・冷蔵設備に至るまで、TE のセンサ技術が効率を引き上げ、運用コストを削減します。
-
機械状態モニタ
状態モニタは、モノのインターネット (IoT) によって急速に進化しています。センサは、この IoT エコシステムに求められる要件に対応できるように製造されるようになっています。

センサからリアルタイムのデータを入手し、それを解析することにより、メンテナンス、効率、生産性に関して情報に基づく意思決定が実現します。このことから、センサは新たな産業オートメーション革新の中心的存在です。製造施設では、さまざまな IIoT センサを使用して、生産ラインおよび各種の資産と装置をモニタできます。故障、修復コストがかさむ損傷、事故を防止するための閾値に達したことをセンサが検知すると、機械が自動的に停止するようにプログラムすることもできます。TE Connectivity (TE) では、幅広い産業用途に対応する、堅牢性と信頼性に優れた多彩なセンサを製造しています。このようなセンサとして、振動センサ、圧力センサ、温度センサ、位置センサ、湿度センサ、力センサ、速度センサなどがあります。これらのセンサは、工場の稼働環境のモニタと制御、および予知保全、資産モニタ、機械オートメーションを合理化、改善することによって、現代の工場の機能向上で重要な役割を演じています。TE のセンサは、激しい振動、大幅な温度変動、ほこり、汚れ、高レベルの EMI などが存在する過酷な産業環境でも、正確で信頼できるデータを提供できるように設計されています。TE は、現在とこれからの IIoT の進化へのニーズに応え、的確なセンサを提供します。各分野の OEM は、このような TE に大きな信頼を寄せています。