シングル ペア イーサネット(SPE) は、8 本ではなく2 本のワイヤを使用してイーサネット伝送を実現します。TE Connectivity は何年にもわたり、小型化・軽量化・スマート化を実現するこの技術によって自動車産業のイノベーションを推進してきました。TE の新たな取り組みは、SPE の強力な利点を、産業界のモノのインターネット (IIOT) にも活用しようというものです。

トレンド
シングル ペア イーサネット - IIOT を実現するインフラ
複雑性とコストを低減し、可能性の枠を広げます。
TE Connectivity は、IIoT を実現するインフラとしてシングル ペア イーサネット(SPE) をサポートしています。 今日の世界では、デバイスの小型化や効率性向上、リモート給電など、さまざまな機会を生み出す多くのトレンドが出現しています。 SPE は、単一構造のオープンで拡張性のあるイーサネットベースのネットワークをオートメーション システム内に実現します。かつては、100 Mbps の高速イーサネットには複数のワイヤが必要であり、Gbpsイーサネットにはさらに多くのワイヤが必要であるとされていました。SPE でデータと電力に必要なワイヤは 2 本のみです (PoDL、power over data line)。したがって、複雑性とコストが大幅に低減され、従来の限界を乗り越えることができます。

SPE は、製品開発とコネクティビティに関する新たなソリューションの出発点です。 IEEE 802.3 準拠の伝送規格に基づき、新たな技術であるシングル ペア イーサネット (SPE) 技術は、Controller Area Network (CAN) やその他のバス システムの代わりに、次世代の自動車に組み込まれることになりました。
制御機能、通信機能、安全性機能はすべて、将来的にはイーサネット上に集約される見通しです。次の試みとして、私たちはこの恩恵を産業オートメーションにも適用していきます。
IIOT を実現する技術である SPE は、センサからクラウドまで、ほぼ障壁のない通信を可能にします。 さまざまな用途で自由度の高い動きを可能にし、PoDL (Power over Data Line) やハイブリッド コネクタ ソリューションによる小型化を実現します。さらに、SPE はオープンなエコシステムを促進し、最大 1 Gb/s、ケーブル長最大1000 m (10 MB/s) の、リアルタイムかつ高速な通信接続を可能にします。
- IP20 および IP67 コネクタ ソリューション
- 最大 50 W の PoDL 機能を備えた TE のデータ ソリューション
- TE のハイブリッド パワー データ ソリューション (PoDL 24 V で最大 100 W、PoDL 48 V で最大 400 W を超える電力レベル) による、簡単な電力供給 (既存の電力インフラを利用)



リソース
SPE インダストリアル パートナー ネットワーク
TE Connectivity は SPE インダストリアル パートナー ネットワークの設立メンバーです。私たちはこのネットワークの全参加メンバーとともに、この技術を業界標準として確立することに力を注いでいます。SPE/T1 パートナー プログラムは、インダストリアル市場においてシングル ペア イーサネット技術の認知度を高め、その位置を確立することを目的として、いくつもの強力なブランドを集約するものです。SPE 市場は、新しいビジネス機会を拓くために開発が進められています。ユーザーにとっては、シングル ペア イーサネット による IIoT の全体像がシンプルになり、標準化から構成部品、デバイスに至るまで、用途を問わず全域において、明瞭性と透過性が確保されることを意味します。