電力、データ、信号に対するニーズの高まりにより、今日のオートメーション ソリューションに新たな要求が突きつけられています。生産性と安全性の向上に役立つ当社の電気機械ソリューションと高品質コンポーネントの詳細をご覧ください。

用途
高速度が必要とされる産業向けの高速コンポーネント
当社は、ヒューマン マシン インタフェースから分散型工場制御装置まで、現場から生産全体における生産性と安全性の向上を支援しています。
ファクトリ オートメーションやロボット知能が進化を続けています。 クラウド内のインターネットからマシン間で渡される情報に至るまで、自動制御産業は、これまで以上に急速に進歩しており、より強力な Ethernet とセンシングを必要としています。ここでは、次のような制御システムに対するコネクティビティ ソリューションをご紹介します。
プログラマブル ロジック コントローラ (PLC) は、別の制御レベルと通信し、モニタおよびレポートの機能を実行し、産業オートメーションで発生するプロセス エラーを特定します。PLC は、インテリジェントな存在として重要な制御機能を担っています。それらの PLC に対する要件は増大する一方にもかかわらず、PLC はますます小型、高速、そして強力になっています。PLC は、常にファクトリ オートメーションの重要なコンポーネントとなってきました。最新世代の PLC では、ロジック、モーション、安全制御、エネルギ管理などの機能が 1 つのプラットフォームに統合されています。当社は、精度と業界での安全性に対して高まり続ける要件に対応するため、PLC 向けのコネクティビティ ソリューションを引き続き開発しています。
ヒューマン マシン インタフェース (HMI) は、自動化された生産工場の運用システムとオペレータの間のインタフェースとして機能するため、生産システム全体において重要な要素となっています。これにより、工場の生産量や生産性が決まります。したがって、使いやすさや大規模な処理能力が不可欠の要素となります。またプロセスから主要な制御データをリアルタイムに出力することや、高速でスムーズな入力も同様に重要になります。最先端の HMI は、スマートフォンやタブレット PC と同様の機能設計になっています。使いやすいタッチスクリーンと耐久性に優れた機器を組み合わせることにより、産業条件下でも、長期の耐用年数を実現しています。ユーザーがマシンを効果的に運用および制御するうえで、ヒューマン マシン インタフェースは欠かせません。当社は、効率的なヒューマン マシン インタフェースを提供するために、使いやすいモニタ機能、高速のコントロール、および効率的なデータ転送と収集を実現する総合的なソリューションを提供しています。
分散型制御: I/O システム (またはリモート I/O) は、デバイスと PLC 間を物理的に接続することで、工場現場でのより厳密な制御を可能にします。センサレベルのネットワークをパネルやキャビネットなしで柔軟かつ迅速に再構成できるため、I/O モジュールの人気は高まっています。

入出力通信
I/O および相互接続ソリューションによって重要なデータの受け渡しを行うことで、端末デバイス間の効率的な通信が促進されます。 当社は、I/O システムによって工場現場を完全に制御できるよう、中断のない信頼性に優れた産業用通信をサポートする、耐久性に優れた IP 規格の相互接続ソリューションを提供しています。

基板対基板コネクタ
薄型の PCB ソリューションを提供しています。 TE の電線対基板製品群は、制御インタフェースへのデータ伝送レベルの向上、小型化されたソリューションによる PCB の柔軟性の向上、およびほこりや水の侵入からの保護を提供します。

電線対基板コネクタ
オートメーション システムの制御装置には、 自動化されたデバイスや機器そのもの以上ではないとしても、それらと同等の信頼性が必要になります。これには、耐久性、帯域幅、設置要件、電源機能などの要因も伴います。HMI や PLC のようなシステムで使用できるように設計するには、これらの要件を綿密に調べる必要がありますが、TE の AMPMODU 相互接続製品やダイナミック ミニ シリーズ コネクタ製品などを使用すれば、設計に大きな柔軟性と信頼性をもたらすことができます。

リレー ソリューション
当社の汎用および強制ガイド リレー製品では、オートメーション制御のニーズに応えるため、さまざまなソリューションがサポートされています。 ソリューションがここで見つからない場合は、当社の リレー選択ツールでお客様の要件に合致するソリューションがないかご確認ください。

内部配線
TE の内部配線用製品は、 重要な接続、組織、および信頼性を最も必要とされているところで実現できます。最大限の性能をサポートする幅広い端子ブロック、識別およびラベル付け、端子およびスプライス ソリューションを確認し、設計に組み込みましょう。

その他のオートメーション制御向けソリューション