ソリューション ガイド

スマート トラック用途での成功を導きます。

今すぐダウンロード

トラックはよりスマートになりつつあります。 先進運転者支援システム (ADAS) における機能強化と自動運転の拡張機能の結果です。同時に、車両のネットワーク接続が進化し、安全性、効率性、持続可能性の向上に貢献しています。  
しかし、振動や衝撃からほこり、土、湿気に至るまで、過酷な道路状態が変わるわけでありません。 
当社のトラック ソリューションにより、高速・高帯域幅・低レイテンシのデータ伝送を得られ、コネクテッド カー、安全性の促進、自律用途をサポートすることができます。このすべては、最も過酷な環境にも対応できる堅牢なメカニカル パッケージングで提供されます。 

コネクティビティ、検知、アンテナ間の接続の確立

以下の各アプリケーションによってトラックはよりスマートになります。そして、その他の機能とも連携して、車両の安全性、生産性、持続可能性を向上させ、業界を自動運転の世界に導きます。 

検知アンテナ

カメラ システム

当社ではカメラの進歩に合わせてデータ コネクティビティ製品を発展させています。したがって、解像度の高い要件に必要となる高速度・広帯域幅・低レイテンシの車両が実現します。 

詳細はこちら >

レーダー システム

レーダーの開発は、低電圧 CAN 信号伝送から始まり、100 Mbps ~ 1000 Mbps のイーサネット伝送に発展しました。当社製品によって、ギガビット イーサネットなどの高速イーサネットのトレンドに対応することができます。 

詳細はこちら >

LiDAR システム

内蔵のシステムオンチップおよび認識ソフトウェアによって、3D LiDAR センサを自動運転用の完全データ解析および理解システムに変換することができます。当社のデータ コネクティビティ製品は優れた高周波性能を発揮し、信号を高速・確実・安全に伝達します。  

詳細はこちら >

アンテナ システム

合理的なソリューションによってアンテナとトランシーバが単一ユニットに組み込まれます。あらゆるサービスにアクセスできるイーサネットを使用します。当社の高性能コネクタおよびアンテナ ソリューションによって、幅広いテレマティックス用途に必要な車両の信頼性と接続性が実現されます。  

詳細はこちら >

ネットワーク バックボーンおよびイーサネット構成

イーサネット速度が高まり、2.5 Gbps、5 Gbps、さらには 10 Gbps に達することが予想されています。当社の製品は車両内の高解像度センサ数を増やせるように設計・構築されています。

詳細はこちら >