アプリケーション
増え続ける車両内の高分解能センサに対応する高速・低レイテンシの伝送ソリューション。
タイムリーな決定には、デバイスがキャプチャしたデータを高速かつ低レイテンシで伝送することが必要です。 次に、コントローラがデータを処理して応答を決定し、トラックのドメインに信号を送信して即座に実行できるようにします。 基幹通信ネットワークがセンサ・コントローラ・ドメイン間で伝送される情報の信頼性を保証するバックボーンを形成します。イーサネット速度が高まり、2.5 Gbps、5 Gbps、さらには 10 Gbps に達することが予想されています。TE Connectivity の製品は車両内の高解像度センサ数を増やせるように設計・構築されています。