MIL-DTL-38999 シリーズ I コネクタ
DEUTSCH DJT シリーズ コネクタはミリタリ規格認可済みコネクタで、2 ~ 128 個の端子と定格 23 A のパワー端子を利用して 57 極のインサート極数展開を備えています。MIL-DTL-38999 シリーズ I コネクタには、DEUTSCH DJT シリーズ コネクタが備えられ認定されています。
製品の特長:
- 温度範囲:
-65°C ~ +150°C 電着スズめっき炭素鋼 (クラス D)
-65°C ~ +175°C – カドミウム仕上げ (クラス B)
-65°C ~ +200°C – ニッケル仕上げ (クラス F) およびステンレス鋼 (クラス E) - 流体抵抗: EIA 364.10 に準拠した液体浸漬、以下に対する抵抗を含む
MIL-PRF-5606: 油圧油
MIL-DTL-83133: JP-8 航空燃料
MIL-PRF-7808: 潤滑油
MIL-PRF-23699: 潤滑油
MIL-A-8243: 解氷液/除霜液
MIL-C-25769: 航空機洗浄化合物
MIL-PRF-87937: 航空機洗浄化合物
MIL-G-3056: ガソリン - 塩水噴霧: 48 時間 (ニッケル仕上げ)
500 時間 (カドミウム、黒亜鉛ニッケル、ニッケル PTFE、不動態化仕上げ) - 温度サイクリング: -65° ~ 150/175/200°C (最大温度はクラスによって異なる)
材料:
- シェル材料およびめっき:
アルミニウム、オリーブ ドラブ カドミウム
アルミニウム、無電解ニッケル
炭素鋼、電着ニッケル (ハーメチックのみ)
ステンレス鋼、不動態化 (ハーメチックのみ、標準環境構成では商業的に利用可能)
- インサート: 熱可塑性樹脂およびフッ素化シリコン エラストマ
- EMI スプリング フィンガ: ニッケルまたはカドミウムめっきベリリウム銅
- O リング: フッ素化シリコン エラストマ
機械的特長:
- 正弦振動: 最大 60 g で 36 時間
- 不規則振動: 最大 41.7 g で 16 時間 (175°C 時)
最大 50 g で 16 時間 (室温時) - 衝撃: 300 g、3 軸で 3 ms
- 耐久性: 嵌合回数 500 回
- 端子保持:
サイズ 22D: 44 N (10 ポンド)
サイズ 20: 67 N (15 ポンド)
サイズ 16: 111 N (25 ポンド)
サイズ 12: 111 N (25 ポンド)
サイズ 10: 111 N (25 ポンド)
サイズ 8: 111 N (25 ポンド)
電気的特長
- Sシェル対シェル伝導性:
1.0 mV (ニッケル仕上げ)
2.5 mV (カドミウム仕上げ)
10.0 mV (不動態化仕上げ) - シールド効果: >90 dB (100 MHz 時)>65 dB (~ 10 GHz)
Mil コール アウトの引用
呼出し | 参照 |
---|---|
MS27466 |
リセプタクル取り付け前面 |
MS27467 |
リセプタクル取り付け後面 |
MS27468 |
ジャム ナット リセプタクル |
MS27469 |
リセプタクル取り付け面ハーメチック |
MS27470 |
リセプタクル ジャム ナット ハーメチック |
MS27471 |
リセプタクルはんだマウント ハーメチック |
MS27496 | フロント ボックス取り付けリセプタクル |
MIL-DTL-38999 コネクタ アセンブリ
用途:
MIL-DTL-38999 シリーズ I コネクタ
- 業界標準インタフェース
- ブラインド メイト カップリング機構
- 柔軟な設計を実現するカスタムのレイアウト
- EMI シールド