ミッション クリティカルな信頼性
精度リレーおよびタイマによる最大化された信頼性で搭載爆弾は目標に確実に達します。
用途
ミサイルおよび弾頭用の小型・軽量・高速・高信頼性サブアセンブリによるミッション クリティカルな精度の高い標的。
ターゲットへの正確なフライトは、赤外線およびレーザ センサ、レーダ、および GPS からのセンサ データのヘビー デューティー処理が必要です。 制御システムは、フライトのフェーズ、傍受のタイプ、動作、熱検出、近接などのフライト変数を処理する必要があります。センサの先進性が高まり、システムが複数のセンサを使用するようになると、それらが提供するデータがより複雑になります。データを処理する接続性は、ネットワーキングにおいてギガビット イーサネットから 10G に移る一方、信号処理システムは帯域幅をより小さいパッケージにパックする必要があります。
TE では、小型、スマート、軽量、および信頼性の高いミサイル防衛システムの作成において設計者を支援します。ミサイルが使用されるのは一度だけですが、各ミサイルはいつでも即座かつ完璧に機能しなければなりません。ミサイル ミッションを準備しておくには、すべてのサブシステムに信頼性があり簡単に管理できる必要があります。
精度リレーおよびタイマによる最大化された信頼性で搭載爆弾は目標に確実に達します。
MIL-STD-1760 は、インタフェースにおける信号の電気的特性、ならびにインタフェースで使われるすべての信号のコネクタおよびピン配列を定義します。 当社のコネクタは、航空機から備品を素早く高信頼に解放できるよう設計されています。TE の精度リレーおよびタイマにより信頼性は最大化され、搭載爆弾は目標に確実に達することができます。