山火事軽減

ホワイト ペーパー

発火リスクの削減

電力網を戦略的に保護してコストのかかる停電を最小限にします。

ホワイト ペーパーのダウンロード
必須項目

ホワイト ペーパーの内容

配電システムでの火災の多くは、適切な技術対策を施すことによって防ぐことができます。これらの火災の一般的な原因は次のとおりです。

 

  • 野生動物の活動
  • 汚損フラッシュオーバー
  • 植生との接触
  • 電線同士の接触
  • 絶縁材の設計不良

 

現場経験の実績があり、材料科学に加えて電気および機械コンポーネントの設計における幅広い専門知識のあるパートナーは、予期しない停電や発火のリスクからの架空送電線や変電所の保護をサポートしてくれます。最適な絶縁ソリューションや隔離ソリューションの選定や仕様によって、能動的脅威が軽減してリスクが低減されます。

 

これらのソリューションで使用される材料は 40 年以上にわたって使用できるように設計されていなければなりません。保護する設備の寿命と同程度に維持することで、以下の要素に関する保護と最適な性能を実現します。

 

  • UV
  • トラッキング防止
  • 熱耐久性
  • 耐熱性

 

野生生物や山火事に関わるリスクを低減するために電力網のアップグレードを予定している電力会社のオーナーや作業者は、優れたトラッキング防止性能を有するハロゲンフリー材料と非常に優れたトラッキング防止性能を有するハロゲン材料を V0 自己消火型特性と組み合わせて選択できるようになりました。

 

このホワイト ペーパーをダウンロードして、当社の専門家である著者の説明する、戦略的パートナーシップと先端材料ソリューションの選択に関するサポートによって電力網の信頼性・熱性能・耐 UV 性・反トラッキング性能を維持して長期にわたる保護を実現する方法をご覧ください。

執筆者について

Brian McGowan

Brian McGowan

グローバル野生動物および設備保護マネージャー

Brian McGowan は、当社の野生生物保護および設備保護担当のRaychem グローバル ポートフォリオ マネージャーです。研究開発と製品管理において 25 年間の業務経験があります。3 つの特許を保持して 5 つの技術論文を著しており、Raptor research foundation、バードライフ・インターナショナル、Engineers Ireland のメンバーでもあります。 

Luis Puigcerver

Luis Puigcerver

野生動物および設備保護シニア プロダクト マネージャー

Luis Puigcerver は、当社の野生生物および設備保護担当南北アメリカ向け製品マネージャーです。過去 20 年以上にわたって、電力網の信頼性、設備の保護、野外生物の保護および火災の軽減を進めるためにお客様と密接に協力して取り組んできました。 Luis は IEEE 変電所と配電標準委員会に関わっており、テレコムおよびエネルギー領域の両方で 15 の米国特許を取得しています。

Matt James

Matt James

野生動物および設備保護シニア プロダクトおよび材料スペシャリスト

Matt James は、当社の EMEA、野生動物および設備保護シニア プロダクトおよび材料スペシャリストです。材料開発、ケーブル付属品製品開発および野生生物および設備保護において 10 年の経験を有しています。

Michael Anderson

Michael Anderson

野生動物および設備保護のビジネスディベロップメントマネージャー

Michael Anderson は、当社の野生生物保護および設備保護のビジネスディベロップメントマネージャーです。多くの市場セグメントで企業間取引を管理し、お客様と密接に連携して電源供給システムの信頼性・回復力・安全性の改善をサポートしています。IEEE1264 および IEEE 1656 の委員を務めています。