IoT による HVAC 空気圧のデモ
TE、Avnet、Microchip のエンジニアが、最先端の HVAC エア フローのデモ システムで画期的な共同作業の成果を披露する様子をご覧ください。この画期的な技術の円滑な連携によって、リアルタイムの遠隔モニタリングとクラウドベースの制御が実現しています。データを実用的な見識に転換する能力によって IoT の様相が変化してきた様子をご覧ください。つながる技術の未来を紹介する、この興味深いデモ ビデオをお見逃しなく。
ビルディングのエネルギ消費と運用コストを削減すると同時に快適な環境を実現するには、効率的な暖房と空調だけでは不十分です。HVAC の "V" は換気 (Ventilation) と機械換気を表しています。センサは、HVAC システムの効率を改善すると同時に、室内空間の快適さと健全性を維持します。
優れた快適さと空気品質の両方を提供する HVAC には換気が必要です。 換気が不十分であると、屋内の人々が不快感を訴えることになり、健康上の問題となることさえあります。このような問題として、作業者の疲労にはじまり、商用空間でのシックハウス症候群の発生まで考えられます。医療専門家も、ウイルス粒子の希釈による COVID-19 の蔓延を防止するために換気の励行を奨励しています。換気とは、屋外の新鮮な空気を適切な量で屋内空間に取り入れることです。機械換気ではダクトとファンを使用し、新鮮な空気を取り込んで屋内空間全体に配分するほか、特定の領域から空気を排気することもあります。機械換気の利点は優れたエネルギ効率にとどまらず、導入する外気の量とその供給源を綿密に制御できることにあります。機械換気では、この水準の制御と効率を実現するために、どのベントを開き、どのベントを閉じるか、空気をどの方向に導くかを判断するためのデータを必要とします。機械換気技術を利用した 2 種類の新しい手法として、可変空気量 (Variable Air Volume: VAV) と全熱交換 (Energy Recovery Ventilation: ERV) があります。どちらの手法も一群のセンサを使用して、適切な空気流量および温度と湿度に対する正確な制御を確保しています。屋内の各ゾーンで空気流量をモニタして適切な量に維持し、システムにある各フィルタの目詰まりを防止するには、基板上に実装した差圧センサの存在が重要です。各ゾーンの温度をモニタし、制御するには、ダクトに設置した平均温度センサの利用が効果的です。また、30 ~ 50% の理想的な屋内湿度を維持するには、屋内の各ゾーンと屋外との湿度差をモニタすることが有用です。インフルエンザなどのウイルスによる感染率を下げるには湿度が高い方が有利で、微生物の成長を抑えるには湿度が低い方が有利ですが、人間が快適に過ごすには、この 30 ~ 50% の範囲が適切です。TE Connectivity (TE) では、温度と湿度の両方をモニタできる HTU センサ シリーズを製造しています。これらのセンサでは、湿度を ±2%RH、温度を ±0.2°C の精度で測定できます。
TE、Avnet、Microchip のエンジニアが、最先端の HVAC エア フローのデモ システムで画期的な共同作業の成果を披露する様子をご覧ください。この画期的な技術の円滑な連携によって、リアルタイムの遠隔モニタリングとクラウドベースの制御が実現しています。データを実用的な見識に転換する能力によって IoT の様相が変化してきた様子をご覧ください。つながる技術の未来を紹介する、この興味深いデモ ビデオをお見逃しなく。
HVAC システムのエア フロー モニタリングの最先端分野に関して TE、Avnet、Microsoft Azure、Microchip のエンジニアが繰り広げる興味深いディスカッションをご覧ください。この重要な分野における最新の開発状況について、有用な知識を手に入れ、その動向を探るディスカッションをご覧いただけます。この魅力的なディスカッションは、エアフローのモニタリングと最適化に向けた画期的な手法につながります。どうぞお見逃しなく。