TE がカテーテル開発用に設計したコネクタ プラットフォーム ソリューションや、イメージング カテーテル用コンポーネント開発に対する当社のアプローチ、用途に関する知識、設計に関する専門知識をご覧ください。

イメージング カテーテル、マッピング カテーテル、アブレーション カテーテル
TE では、幅広いコンポーネント、サブアセンブリ、付加価値の高い製造方法を提供して、医療機器 OEM で高性能のセンサ対応スマート カテーテルを開発できるよう支援しています。
イメージング カテーテル、マッピング カテーテル、アブレーション カテーテルを設計する場合、サイズ、制御性、柔軟性などが重要な設計上の考慮点となります。 TE には、高度な編組およびシャフト設計、細線管理、押し出し成形およびセンサ技術、ケーブル設計、その他の実績のあるコンポーネントに関する深い専門知識があります。これらの幅広いケーパビリティがあるため、お客様が必要とするサイズ、制御性、柔軟性を満たす高精度のイメージング、マッピング、アブレーション カテーテルの開発を支援する唯一のパートナーです。
初期の試作品から大量生産まで、当社独自の立場で、効率的な設計だけでなく高解像度の画像を生成できるカテーテルの開発をサポートできます。
イメージング、マッピング、アブレーション カテーテルの機能

可動シース、編組シース、コイル状シース
TE では社内でサブアセンブリおよび完成品アセンブリを生産しているため、お客様には 1 つの供給源からカスタム部品、シース、稼働シャフトが提供されます。

極細線接続
カテーテルの設計においては、サイズがきわめて重要です。0.004 インチに及ぶ TE の極細線接続の専門技術により、お客様は小さなパッケージに多数の信号またはエネルギーの配信チャネルを指定することができます。

医療グレード熱収縮チューブ
TE の医療グレード熱収縮チューブの製品群は、レーザー溶接バルーン カテーテルやカテーテル シャフト設計の構造部品など、繊細なカテーテル アセンブリのプロセスを補助するために利用できます。既存の材料とカスタム材料のどちらを使用される場合でも、TE では材料配合、伸縮、およびポリマー架橋に関する専門技術により、お客様の仕様に適合するチューブを提供できます。

押し出し成形チューブ
TE では、冠状動脈用、末梢血管用、神経血管用デバイスのサイズ制約内で高度な機能の搭載を望む医療機器メーカーに対し、高性能の押し出し成形チューブを提供しています。

プル ワイヤ アセンブリ
TE のプル ワイヤ アセンブリは、高度なレーザー溶接技術、業界最高レベルのプロトタイピング ソリューション、専門家による設計フィードバック、および製造プロセス開発に支えられています。さらに、設計を生産する準備が整った時点で、プロセスを検証するための標準化システムと、生産ニーズに合わせて迅速に拡張できるようにリソースを用意します。

温度センサ
TE のマイクロサーモカップルは、迅速で正確な温度測定が必要とされる状況での使用に適した、柔軟なファイン ゲージ サーモカップルです。

カスタムの単回使用コネクタ
カテーテル アセンブリ用の単回使用コネクタは、サイズ、電気特性、および費用対効果のバランスをとることが課題となります。TE では、コネクタのコスト抑制にとどまらず、製造の容易性とコスト軽減の実現に向けた設計を重視しています。

再利用可能なシステム トランク ケーブル
多くの単回使用システムでは、カテーテル デバイスとシステムとの接続に再利用可能なトランク ケーブルが使われています。TE では、高性能な再利用可能ケーブルの専門技術を活かし、カテーテル製品と介入システムとの接続を可能にします。

圧力センサ
TE の MEMS シリコン ダイおよび微細構造は、きわめて小さい埋め込み用途に対応しています。これらのセンサ チップは、他のデバイスに統合することもできます。

レーザー加工
外径削減、ポーティング、レーザー切断、アブレーションなどの広範にわたる自社レーザー加工により、編組およびコイル状シャフトに付加価値を提供します。当社は、冠状動脈、末梢血管、神経血管の各インターベンションなど多くの用途において、高精度医療デバイス製造とアセンブリにレーザー切断、レーザー溶接、レーザー アブレーション、レーザー マーキングを提供しています。