用途
シリンジ ポンプ用センサ
センサ技術は、シリンジ ポンプの確度を新しいレベルに引き上げるという責務を負っています。医療コストを削減し、ケアをさらに高いレベルに引き上げるため、医療用ポンプに複数のセンサを使用して、医療の自動化における確度、安全性、および新しい機能を向上させています。
特に医療スタッフの作業負荷を考慮した場合、栄養分と薬剤のモニタリングと管理を持続的に実施することは困難です。 技術により自動化ソリューションがもたらされましたが、規制が厳しいこの業界では、新しい技術の導入が他の市場よりも遅れています。シリンジ ポンプの設計にはさまざまなものがありますが、全体として見ると、1 つ以上のチャネルを制御する制御システム (「脳」と呼ばれることもあります) が存在しています。どのチャネルにもポンプとシリンジが含まれています。「脳」は、各シリンジ ポンプを個別に制御できます。この種類のシステムは、少用量 (マイクロリットルまたはピコリットル) の栄養分または薬剤を送達できます。ポンプの各部は患者ケアに不可欠である一方、「脳」はより効果的に制御を実行し、機能を発揮するにあたって、センサからのデータを必要としています。医療提供者が維持量など (ボーラス用量を含む場合もあります) の液量を設定します。シリンジ ポンプの確度は位置センサにより変わります。モータの位置、流速、およびシリンジ内の液量を検出することで、医療提供者の設定どおりにこれらの設定量が送達されているかを検証します。またセンサは、医療用ポンプとチューブの気泡 (超音波センサ) と閉塞 (荷重センサ) を検出することで、患者の安全性を向上させます。これらのセンサは、ポンプと連動し、短時間で応答し、さらにはロジック システムと簡単に統合できる必要があります。たとえば、当社の AD-101 超音波センサは非侵襲型で、応答時間は 2ms よりも短く、TTL 出力ロジック レベルは 3.3V です。さらにデバイスの LED により、気泡の検出を視覚的に表示します。ポンプのデータとポンプの統合は記録の自動作成に不可欠で、患者の摂取と出力に組み込まれています。正確で信頼性の高い医療用センサにより、費用対効果に優れたソリューションと付加価値が向上した機能が促進されます。長期間にわたって、当社の経験と効果的なサプライ チェーンは、医療業界の予算内で遅滞なくこれらの需要に対応し、価値を提供してきました。