用途
医療用ポンプ用センサ
点滴ポンプ、血液透析、血流監視の用途はいずれも、慢性痛や糖尿病などの特定の医学的状態を乗り越えるうえできわめて重要な技術です。
人体とそれを支える医療機器では、医療用ポンプ システムを介して液体が途切れることなく流れ続けることが求められています。 医療用ポンプ システムは、手動での液体投与よりも信頼性に優れています。プログラムされた用量を自動化された間隔で投与できるため、人的ミスの可能性が減少します。透析装置、点滴ポンプ、インスリン ポンプ、シリンジは、医療用ポンプ療法の最前線に位置し、栄養素、薬液、鎮痛剤を静脈から患者の血流に直接投与します。これらのポンプの大部分は患者のベッドサイドに配置されますが、患者の快適性と利便性を向上させるために、持ち運び可能または着用可能に設計されているものもあります。万一ポンプで障害が発生した場合、それによって患者の安全性に有害な影響がもたらされる可能性があります。そのため、患者への液体の送達を妨げる気泡や閉塞が検出されたときにユーザーに注意を促すスマート ポンプが設計されました。スマート ポンプは、センサを使用して有用な臨床データを医療専門家に提供します。




医療用ポンプの内部には、持続的な流れの確認、閉塞の検知、チューブの外側からの気泡の検知、液量レベルの測定などの目的でセンサが組み込まれています。 このような堅牢なセンサは、システム性能への信用と信頼をもたらす厳密な性能と信頼性を実現するために必要となります。当社は、幅広い医療診断用途や治療用途のために信頼性の高い動作や検出を可能にする荷重、圧力、位置、温度、超音波センシング技術を提供しています。当社の医療用ポンプ センサは要求の厳しい環境に適しており、高い精度と迅速な応答時間を提供します。数十年に及ぶ業界経験とカスタマイズ能力を持つ当社は、医療業界のリーダーであり、より安全かつ持続可能で生産性の高い、つながる未来を築きます。