より入手可能

LADD Distribution は必要な製品を必要なときに提供します。 TE のコネクタ、端子コネクタ、コネクタ付属品のラインナップは、産業車両および商用車の市場に共通する過酷な環境や条件に耐えられるように作られています。気密型コネクタのラインナップは、極端な使用条件下でも信頼性の高いデータ、信号、電力の伝送を実現するように設計されています。ボード マウント、バスバー マウント、ケーブル マウント、パネル マウントの取り付け方式が用意されています。当社のコネクタは 1 ~ 92 極で利用でき、さまざまな端子サイズ、タイプ、めっきに対応します。当社の単線スタンプ&フォームドコンタクトおよび端子は、振動や熱への高い耐性を持つように設計されており、高品質の接続を実現します。
金、ニッケル、パラジウム ニッケル、銀、ブリキのインタフェースめっきが用意されています。AMPSEAL、DEUTSCH、Leavyseal、およびヘビー デューティー コネクタ シリーズは LADD Distribution から入手可能です。
ウェッジ ロック、ポジション キャップ、カバー、固定スライドなど、必要となるコネクタ付属品も提供しています。正常な動作のため、適切な部品、手順、ツーリングを必ず使用してください。ご質問があれば、LADD の専用カストマー サービス組織にご連絡ください。
より入手可能

適切な製品をお探しですか?
LADD Distribution をご利用ください。 LADD Distributionは TE Connectivity の子会社であり、商用車を専門とする市場で唯一の代理店です。
当社のアプリケーション コンサルタントが、オンサイト デザインイン サポート、技術サポート、製品トレーニングをお届けします。特定の用途に合った適切なソリューションの選定、調達、受け取り、適用、メンテナンスが可能なようにあらゆる局面で確実にサポートします。
当社の製品ラインナップに適切な製品が見つからない場合は、ご一緒にお客様の要件に応えるソリューションを開発・カスタマイズすることもできます。
注目の製品シリーズ
LADD のリソース