AMPSEAL コネクタで次のレベルのコネクティビティを実現する
当社は、産業車両および商用車向けの防水型高性能コネクタのイノベーションを推進し続けています。TE の AMPSEAL コネクタは、過酷な環境でも信頼性の高い安全で使いやすいケーブル対基板接続を提供し、高振動や極端な温度を伴う環境下で長期にわたって耐久性を発揮するよう設計されています。この度、継続的改善の取り組みの一環として、AMPSEAL コネクタ製品ラインナップに AMPSEAL ロバスト ヘッダが新たに加わりました。この強化された PCB マウント ヘッダには、安全性機能を組み込むため、四隅に M3 金属ブッシングがはめ込まれています。そのため、信頼性が高く、確実な嵌合が可能で、機械的応力に対する耐性が向上しています。堅牢性と統合のしやすさに重点が置かれたこのヘッダは、耐振動性と機械的強度を次のレベルに高めます。
新製品の特長
AMPSEAL ロバスト ヘッダ
- 強化された安全性モジュール: M3 金属ブッシングにより、ヘッダの機械的安定性と耐振動性が強化されています。
- 堅牢性を高める新機能: PCB への取り付けをより強固にすることで、電気接続にかかる応力を低減します。
- 使いやすい設計: 標準の AMPSEAL コネクタ リセプタクルおよび付属品と完全に嵌合し、シームレスに統合できます。
- AMPSEAL コネクタ用ねじのグローバル標準を確立し、亀裂などの問題を最小限に抑えます。
主な利点:
AMPSEAL コネクタ
過酷な環境に対して AMPSEAL コネクタを選ぶ理由
AMPSEAL コネクタは、高いシーリング性能、極端な温度 (-40°C 〜 +125°C) に対する耐性、要求の厳しい産業用途に耐える力が際立っています。耐久性が高く、確実な嵌合を可能にする新しい M3 ロバスト ヘッダは、高性能 PCB コネクタにおける TE のリーダーシップをさらに強化します。
- 過酷な環境に耐える密閉性 – IP67 定格の防水性、防塵性、耐湿性。
- 高い耐振動性 – 安全かつ安定した電線対基板接続を可能にする設計。
- 使いやすさ – 一体型ラッチとウェッジロックにより、迅速で確実な嵌合が可能。
- 強化された安全性モジュール – M3 金属ブッシングによって位置ずれが防止され、安定性が向上。
- 設計のイノベーション – 堅牢性を向上させ、製品寿命を延長する新機能を搭載。
- 信頼性の高い TE Connectivity 品質 – 産業および商業輸送用途向けに設計されている。
主な特長:
AMPSEAL コネクタ
特長 | 詳細 |
---|---|
端子サイズ |
1.3 mm (金: 最大 17 A、錫: 最大 8 A) |
ワイヤ許容範囲 |
16 ~ 24 AWG (1.25 ~ 0.50 mm²) |
極数展開 | 8、14、23、35 極 |
取り付けオプション | PCB 取り付け - 垂直および水平バージョンをご用意 |
シーリングおよび保護 | IP67 定格の防塵性、防水性、耐湿性 |
ハウジングの材質 | 高性能熱可塑性樹脂 |
安全性モジュール | 一体化された M3 金属ブッシングにより、堅牢で確実な嵌合が可能 |
簡単な取り付け | 一体型ラッチとウェッジロックにより、迅速な接続が可能 |
ワイヤ/嵌合シール | シリコン ゴム |
カバー | ガラス繊維入り PBT |
ロック ウェッジ | PBT |
AMPSEAL コネクタの寸法

極数 | AMPSEAL プラグ | AMPSEAL ヘッダ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
全長 A |
全高 B |
全幅 C |
全長ストレート D |
全高 E |
全幅 F |
全長 90° G |
|
8 | 1.32 (33.6) | 1.36 (34.6) | 1.08 (27.4) | 1.35 (34.3) | 1.26 (32.1) | 1.61 (40.8) | 1.49 (37.9) |
14 | 1.32 (33.6) |
1.36 (34.6) |
1.39 (35.4) | 1.35 (34.3) | 1.26 (32.1) | 1.92 (48.8) | 1.49 (37.9) |
23 | 1.32 (33.6) | 1.36 (34.6) | 1.87 (47.4) | 1.35 (34.3) | 1.26 (32.1) | 2.39 (60.8) | 1.49 (37.9) |
35 | 1.32 (33.6) | 1.36 (34.6) | 2.50 (63.4) | 1.35 (34.3) | 1.26 (32.1) | 3.03 (76.9) | 1.49 (37.9) |
実世界での用途:
AMPSEAL コネクタ
新たに AMPSEAL M3 ロバスト ヘッダが加わった AMPSEAL コネクタ製品ラインナップは、以下の分野に安全で使いやすい堅牢なソリューションを提供します。
- 自動車およびトランスポーテーション: 大型トラック、バス、電気自動車、乗用車。
- 農業および建設: 農機、フォークリフト、トレンチャ、カーゴ ハンドラ用の制御モジュール。
- 特殊車両および二輪車: 緊急車両、ゴルフ カート、オフロード RV 車。
- 産業機器: 配電ボックス、携帯型発電機、スマートファクトリ オートメーション、テレマティクス システム。
1.3
端子サイズ 1.3 mm、最大 17 A (金)、最大 8 A (錫) に対応
16-24
AWG (1.25 ~ 0.20 mm²)
よくある質問 - FAQ
AMPSEAL コネクタ
Q: 新しい AMPSEAL ロバスト ヘッダは安全性をどのように向上させますか?
A: AMPSEAL ロバスト ヘッダには安全性モジュールが組み込まれています。四隅にある M3 金属ブッシングが位置ずれを防止し、PCB マウントにかかる応力を低減して耐振動性を強化します。
Q: 標準の AMPSEAL ヘッダと比較した AMPSEAL ロバスト ヘッダの新機能は何ですか?
A: AMPSEAL ロバスト ヘッダには、新機能として、PCB 堅牢性の強化、機械的安全性の向上、標準 AMPSEAL リセプタクルへのシームレスな適合性などが導入されています。
Q: AMPSEAL ロバスト ヘッダを設計に組み込むのはどれくらい簡単ですか?
A: AMPSEAL ロバスト ヘッダは一体型ラッチとウェッジロックによって簡単に取り付けられるよう設計されており、標準リセプタクルと嵌合します。そのため、特別な設計変更なしに AMPSEAL コネクタをそのままアップグレードできます (ドロップイン アップグレード)。
Q: AMPSEAL M3 ロバスト ヘッダは、既存の AMPSEAL コネクタ リセプタクルに適合していますか?
A: はい。AMPSEAL M3 ヘッダは標準の AMPSEAL コネクタ リセプタクルおよび付属品に完全に適合しており、既存の設計にシームレスに組み込むことができます。