より入手可能

コンタクタおよびリレーは、基本的に高電圧または高電流スイッチング用のリモート スイッチとして使用されます。 リレーは主に低出力から中出力のデバイスで使用され、コンタクタは主に高出力用途で使用されます。
LADD Distribution のコンタクタおよびリレーは、卓越した性能が必須とされる産業車両および商用車市場に共通する過酷な環境に耐えるように作られており、商用車、バス、建設車両および農業用車両、航空機、地上支援装置、リフト トラックにおけるバッテリー管理、始動リレー、HVAC 制御、補助電力システム、油圧システム制御、電源供給の用途に適しています。
当社のラインナップには、IP67 および IP6K9K 規格以上の要件を満たす技術を備えた密閉型コンタクタおよびリレーが含まれます。それらの製品の公称電圧は 12 ~ 600 VDC、公称連続電流は 20 アンペア ~ 1,000 アンペアです。
当社では、次のようなソリューションを提供しています。
- 高出力リレー
- スマート リレー – オートメーションの課題に最適
- インダストリアル パワー リレー
- 制御電子機器リレーや時間遅延リレーなどの特殊リレー
堅牢な防水型 KISSLING の製品ラインナップ
より入手可能