より入手可能

電源スイッチ は、バッテリーとアクセサリ間の電力の流れを制御する機能を提供するため、堅牢さと信頼性の高さが要求される用途に不可欠です。電気スイッチを使用すると、緊急時に高電圧サブシステムを直ちに遮断することができます。当社の電源スイッチは、過酷な条件下や要求の厳しい用途で確実に作動させるために、最大 100 G の耐衝撃性と最大 15 G の耐振動性 (モデルによって異なる) を備えています。接点定格の高い用途向けに設計されており、動作電圧は 9 ~ 32 VDC です。
当社の電気スイッチには 1 極 ~ 4 極のオプションがあります。当社のスイッチは、湿度、圧力、ほこり、強い溶剤などの過酷な環境条件に理想的です。
代表的な用途としては、トランスポーテーション、ミリタリ、鉄道、船舶、産業オートメーションなどがあります。
当社が提供する電源スイッチの種類は以下のとおりです。
- 緊急停止
- 押しボタン スイッチ
- トグル スイッチ
- ロータリー スイッチ
- 誘導型スイッチ
- リミット スイッチ
- マイクロ スイッチ
- プランジャー スイッチ
適切なスイッチをお探しですか?
LADD Distribution をぜひご利用ください。LADD Distribution は TE Connectivity の子会社であり、市場で唯一の商用車専門の代理店です。
当社のアプリケーション コンサルタントが、オンサイトでのデザインインの支援、技術サポート、製品トレーニングを提供します。お客様が特定の用途に合った適切なソリューションを選定、調達、受領、適用、メンテナンスできるように、当社があらゆる局面でサポートします。
当社の製品ラインナップに適切な製品が見つからない場合は、ご一緒にお客様の要件に応えるソリューションを開発・カスタマイズすることもできます。
より入手可能