認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
構成の特徴
-
極数 :
1
-
接点配置 :
1 Form X (NO - DM)
-
補助スイッチ端子の配置 :
1 フォーム A、SPST-NO
電気的特性
-
端子の定格電流 (A):
500
-
端子のスイッチング電圧 (最大) (VDC):
1500
-
コイル定格電圧 (VDC):
24
結線の特徴
-
補助結線およびコネクタのタイプ :
ワイヤ コネクタ
-
コイル結線およびコネクタのタイプ :
コネクタ
-
主結線およびコネクタのタイプ :
M6 ねじ
機械的アタッチメント
-
製品取り付け特徴のタイプ :
ねじ取り付け, 取り付けプレート
-
トルク (メイン) (in-lbs):
7 – 88.5