この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • リレーおよびコンタクタのタイプ  汎用コンタクタ

構成の特徴

  • 補助スイッチ端子の配置  1 フォーム A、SPST-NO, なし

  • 極の端子数  1

  • 接点配置  1 フォーム X SPST-NO-DM

電気的特性

  • 絶縁の初期抵抗 (MΩ) 1000

  • 端子のスイッチング電圧 (最大) (VDC) 1500

  • 端子の定格電流 (A) 40, 350, 500, 800

  • コイル定格電圧 (VDC) 12, 24

  • コイル電力定格 DC (W) 3, 50

ボディの特徴

  • エンクロージャのタイプ  密閉シール済み

端子の特徴

  • 端子の材質 

結線の特徴

  • 補助結線およびコネクタのタイプ  ワイヤ コネクタ

  • 主結線およびコネクタのタイプ  M6 ねじ, ねじ込み端子

  • コイル結線およびコネクタのタイプ  コネクタ, フライング リード

機械的アタッチメント

  • 製品取り付け特徴のタイプ  ねじ, 取り付けプレート, 取り付け穴

  • トルク (メイン) (in-lbs) 7 – 88.5

  • 製品のマウントのタイプ  パネル マウント

寸法

  • 製品幅 (mm) 32.6, 75.5

  • 製品長さ (mm) 72, 104

  • ワイヤ サイズ (AWG) 20

  • 製品高さ (mm) 52.95, 108

使用条件

  • 使用温度範囲  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

  • 環境気温 (最大)  85 °C [ 185 °F ]

動作/用途

  • 電流のタイプ  DC

実装の特徴

  • 実装方法  ボックスおよびカートン

参照番号

  • TE用番号 CAT-P23-E350

関連資料