認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
構成の特徴
-
PCB マウント向き :
垂直
-
列数 :
3
-
極数 :
96
ボディの特徴
-
コネクタ プロファイル :
標準
-
フレームのスタイル :
オープン
端子の特徴
-
端子のベース材質 :
りん青銅
-
端子のタイプ :
ピン
-
端子の定格電流 (最大) (A):
1.5
ハウジングの特徴
-
ピッチ :
2.54 mm [ .1 in ]
-
ハウジングの材料 :
ポリエステル GF
寸法
-
製品長さ :
93.7 mm [ 3.689 in ]
-
列間スペーシング :
2.54 mm [ .1 in ]
実装の特徴
-
実装方法 :
パッケージ
-
パッケージ数量 :
300